Fonte de alimentação TRIO POWER com funcionalidade padrão

Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

As compactas fontes de alimentação TRIO POWER  são de fácil manuseio, oferecem funções de diagnóstico inteligentes e garantem alta disponibilidade da instalação. O boost dinâmico e os disjuntores de proteção integrados opcionais tornam o TRIO POWER um equipamento completo para construção de máquinas e instalações.

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças a largura reduzida e possibilidade de alinhar diretamente
  • Robusto e confiável graças ao boost dinâmico com uma curva característica de saída forte
  • Manuseio simples graças a tecnologia de conexão push-in
  • Diagnósticos inteligentes com LEDs multicoloridos e contato de relé coletor para uma exibição clara do status, com IO-Link opcional
  • Alta disponibilidade da instalação: alimentação e proteção em um único dispositivo devido ao disjuntor de proteção multicanal integrado

Novos produtos

Fonte de alimentação TRIO POWER para o trilho de fixação
Fonte de alimentação TRIO POWER no trilho DIN

Fontes de alimentação para a construção de máquinas

Solução Plug and Play compacta

As novas fontes de alimentação com tensões especiais e saída NEC Classe 2 expandem o portfólio da família TRIO POWER. Os dispositivos impressiona com seu formato compacto, alimentação robusta e confiável, fácil manuseio e diagnóstico inteligente.

Características principais

  • Boost dinâmico até 150% durante 5 s
  • Curva característica de saída forte
  • Contato de mensagem coletiva e LED multicolorido
  • Profundidade reduzida de apenas 125 mm
  • Faixa ampla de temperatura: -25 °C … +70 °C/Startup type tested: -40 °C

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças largura e profundidade reduzidas, bem como à possibilidade de alinhamento
  • Robusto e confiável graças ao boost dinâmico com uma curva característica de saída forte para partidas de cargas difíceis
  • Diagnósticos inteligentes com LEDs multicoloridos e contato de coletor para uma exibição clara do estado
  • Fácil manuseio devido à tecnologia de conexão push-in, campos de identificação, identificação por decapagem e ajuste à prova de adulteração

Fontes de alimentação para a construção de máquinas

Solução Plug and Play com proteção de dispositivos

As novas fontes de alimentação TRIO POWER trifásicas com proteção de dispositivos multicanais integrada impressionam com seu design compacto, uma alimentação robusta e confiável, fácil manuseio, um diagnóstico inteligente e a interface IO-Link.

Características principais

  • Proteção de dispositivos de 8 canais
  • Gerenciamento de carga priorizado
  • Boost dinâmico até 150% durante 5 s
  • Sinalização abrangente: contato de mensagem coletiva, LED multicolorido e interface IO-Link
  • Reset dos canais graças ao reset remoto

Suas vantagens

  • Alimentação e proteção em um único dispositivo graças à proteção de dispositivos integrada
  • Custos de instalação reduzidos graças a uma redução de 70% do esforço de cabeamento e montagem
  • Colocação em funcionamento fácil graças à operação manual e intuitiva ou à parametrização via IO-Link
  • Alta disponibilidade graças ao gerenciamento de carga prioritário com automonitoramento inteligente
  • Economia de espaço graças à largura reduzida, profundidade e possibilidade de alinhamento

Fontes de alimentação TRIO POWER

Fontes de alimentação TRIO POWER

A fonte de alimentação sólida Opcionalmente disponível com disjuntor de proteção integrado

A fonte de alimentação TRIO POWER é a solução Plug and Play para o quadro de comando: desembalar, conectar, pronto.

A fonte de alimentação de 24 V está disponível em duas variantes:

  • Como fonte de alimentação padrão para a alimentação confiável de 24 V
  • Como fonte de alimentação com disjuntor de proteção multicanal integrado

Compacto, robusto e sempre confiável Suas vantagens em detalhe

Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando
Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando
Cabeamento da fonte de alimentação TRIO POWER
Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando
Fonte de alimentação com proteção de dispositivos integrada no quadro de comando
Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando

A tecnologia de conexão frontal disposta verticalmente permite uma largura estreita e economiza espaço no quadro de comando. A possibilidade de alinhar diretamente permite aproveitar o espaço ao máximo com TRIO POWER. A profundidade reduzida permite a instalação em caixas pequenas de 210 mm.

Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando

TRIO POWER oferece um poderoso pacote para a tecnologia de acionamento com até 960 W de potência de saída de 1 AC e 3 AC. O boost dinâmico (150 %/5 s) permite a partida de cargas pesadas. Graças à forte curva característica de saída, também é possível carregar cargas capacitivas sem problemas.

Cabeamento da fonte de alimentação TRIO POWER

TRIO POWER permite um manuseio fácil: a tecnologia de conexão push-in permite uma instalação rápida e sem ferramentas. Os campos de identificação integrados servem para a fácil identificação do equipamento e do circuito de corrente. Devido a um conceito de comissionamento intuitivo, os dispositivos estão rapidamente prontos para uso. Além disso, o fechamento mecânico protege os potenciômetros contra manipulação.

Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando

Os LEDs multicoloridos e o contato coletor sinalizam todos os estados relevantes, como DC OK, sobrecarga e curto-circuito. Opcionalmente, a interface IO-Link está disponível para o diagnóstico e a parametrização.

Fonte de alimentação com proteção de dispositivos integrada no quadro de comando

Muitos desafios – uma solução. A fonte de alimentação está opcionalmente disponível com um disjuntor de proteção multicanal integrado e garante assim uma alta disponibilidade da instalação. O dispositivo compacto reduz o esforço de instalação, a necessidade de espaço no quadro de comando e os custos de material e ainda oferece alimentação segura e proteção em um dispositivo.

Fonte de alimentação TRIO POWER

A fonte de alimentação de 24 V define o novo padrão na construção de máquinas. A fonte de alimentação impressiona por sua alta eficiência, caixa de alumínio robusta e pacote de certificação internacional, entre outras características.

Vista em 3D

Fonte de alimentação TRIO POWER

Veja a fonte de alimentação TRIO POWER com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de todos os ângulos.

Fonte de alimentação com disjuntor de proteção

As fontes de alimentação de 24 V com disjuntor de proteção integrado oferecem as seguintes vantagens:

  • Alimentar e proteger em um dispositivo graças a proteção de dispositivos multicanal integrado
  • Custos de instalação reduzidos graças a menos 70 % de esforço de cabeamento e montagem
  • Colocação em funcionamento fácil graças a operação manual ou parametrização via IO-Link
  • Alta disponibilidade graças a gerenciamento de carga prioritário com automonitoramento inteligente
  • Economia de espaço graças a largura reduzida e possibilidade de alinhar
Vista em 3D

Fonte de alimentação com disjuntor de proteção

Dê uma olhada na fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor de proteção integrado nos mínimos detalhes. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de todos os ângulos.

Fontes de alimentação TRIO POWER para ambientes extremos

Fontes de alimentação TRIO POWER para ambientes extremos

Fontes de alimentação para ambientes extremos Com placa de circuito impresso com pintura de proteção

As fontes de alimentação TRIO POWER com pintura de proteção garantem uma alta disponibilidade do sistema, mesmo em condições ambientais extremas. O revestimento protege contra poeira e gases corrosivos. A fonte de alimentação continua a impressionar com seu formato compacto, alimentação robusta e confiável, fácil manuseio e diagnóstico inteligente.