A tecnologia de conexão frontal disposta verticalmente permite uma largura estreita e economiza espaço no quadro de comando. A possibilidade de alinhar diretamente permite aproveitar o espaço ao máximo com TRIO POWER. A profundidade reduzida permite a instalação em caixas pequenas de 210 mm.
Fonte de alimentação com ciclo primário, TRIO POWER, Conexão Push-in, Montagem em trilho de fixação, Pintura de proteção, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 20 A, ajustável de 24 V DC ... 28 V DC