A tecnologia de conexão frontal disposta verticalmente permite uma largura estreita e economiza espaço no quadro de comando. A possibilidade de alinhar diretamente permite aproveitar o espaço ao máximo com TRIO POWER. A profundidade reduzida permite a instalação em caixas pequenas de 210 mm.
Fonte de alimentação TRIO com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: trifásica, saída: 72 V DC/14 A, boost dinâmico, tecnologia de conexão rápida sem ferramenta para condutores rígidos e flexíveis com terminal tubular