Todas as fontes de alimentação TRIO POWER dispõe de um diagnóstico inteligente com LED multicoloridos e um contato de sinalização coletor. Todos os estados relevantes, como DC OK, sobrecarga e curto-circuito, são sinalizados por meio dele. Dispositivos com proteção de dispositivos multicanal integrada e uma interface IO-Link para diagnóstico e parametrização estão disponíveis como opção. Os dispositivos compactos reduzem o esforço de instalação, a necessidade de espaço no quadro de comando e os custos de material. Assim, as fontes de alimentação TRIO POWER oferecem alimentação segura e proteção em um único dispositivo.
TRIO3-PS/1AC/24DC/5
-
Fonte de alimentação
1159037
Fonte de alimentação com ciclo primário, TRIO POWER, Conexão Push-in, Montagem em trilho de fixação, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 5 A, ajustável de 24 V DC ... 28 V DC
Detalhes do produto
Operação AC | |
Tipo de rede | Rede em estrela (TN, TT, IT (PE)) |
Faixa de tensão nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Faixa de tensão de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Redução de carga | < 100 V AC (1 %/V) |
2,5 %/K, > 60 °C | |
Rigidez dielétrica máx. | 300 V AC 15 s |
Tensão de rede nacional típica | 120 V AC |
230 V AC | |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | AC |
Irupção da corrente | < 33 A (25 °C) |
Integral de colisão da corrente de ligação (I2t) | < 0,55 A2s |
Faixa de frequência (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Tempo permissível de falha de rede | típ. 28 ms (120 V AC) |
típ. 28 ms (230 V AC) | |
Consumo de energia | 1,3 A (100 V AC) |
1,1 A (120 V AC) | |
0,6 A (230 V AC) | |
0,59 A (240 V AC) | |
Ligação de proteção | Proteção contra transientes; Varistor |
Fator de potência (cos phi) | 0,93 (230 V AC) |
Fusível da entrada do equipamento | 6,3 A interno (proteção de dispositivos) |
Seleção de fusível adequado para o contator de entrada | 6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K ou similar) |
Corrente de fuga contra PE | < 3,5 mA |
Operação DC | |
Faixa de tensão de entrada | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
Redução de carga | < 140 V DC (1 %/V) |
Consumo de energia | 1,29 A (100 V DC) |
0,53 A (240 V DC) |
Eficiência | típ. 93 % (120 V AC) |
típ. 94 % (230 V AC) | |
Tensão de saída nominal | 24 V DC |
Faixa de ajuste da tensão de saída (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, potência constante limitada) |
Corrente nominal de saída (IN) | 5 A |
Boost dinâmico (IBoost din.) | máx. 7,5 A (5 s) |
À prova de curto-circuito | sim |
À prova de circuito aberto | sim |
Redução de carga | 60 °C ... 70 °C |
Fator de pico | típ. 1,72 (120 V AC) |
típ. 1,89 (230 V AC) | |
Potência de saída (PN) | 120 W |
Potência de saída (PDyn. Boost) | máx. 180 W (5 s) |
Ligável em paralelo | sim, para elevação de potência e redundância |
Ligável em série | sim, para a elevação de tensão (observar limite SELV) |
Resistência de feedback | ≤ 35 V DC |
Proteção contra sobretensão na saída (OVP) | ≤ 35 V DC |
Rypple residual | típ. 50 mVSS (com valores nominais) |
Tolerância | < 1 % (Alteração de carga estática 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Alteração de carga dinâmica 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Alteração da tensão de entrada ±10 %) | |
Tempo de subida | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Dissipação de potência mínima em inércia | < 2,14 W (120 V AC) |
Dissipação de energia sem carga nominal máxima | < 1,75 W (230 V AC) |
Dissipação de potência mínima com carga nominal | < 8,54 W (120 V AC) |
Dissipação de energia carga nominal máxima | < 6,51 W (230 V AC) |
Proteção integrada | não |
Entrada | |
Posição | 1.x |
Tecnologia de conexão | |
Identificação dos polos | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (recomendado) | |
Comprimento de decapagem | 10 mm (rígido/flexível/terminal tubular) |
Saída | |
Posição | 2.x |
Tecnologia de conexão | |
Identificação dos polos | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (recomendado) | |
Comprimento de decapagem | 10 mm (rígido/flexível/terminal tubular) |
Sinal | |
Posição | 3.x |
Tecnologia de conexão | |
Identificação dos polos | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (recomendado) | |
flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (recomendado) | |
flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
0,5 mm² (recomendado) | |
flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (recomendado) | |
AWG | 24 ... 16 (Cu) |
20 (recomendado) | |
Comprimento de decapagem | 10 mm (rígido/flexível/terminal tubular) |
Sinalização LED | |
Tipos de sinalização | LED DC OK - estado do sinal em operação (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Função | indicação visual do estado operacional |
Cor | vermelho, amarelo, verde (LED multicolor) |
LED apagado | Sem tensão de alimentação Input AC (desligado) |
LED aceso (verde), DC OK | UOut > 21 V DC e IOut < 0,9 x IN (ligado (verde), DC OK) |
LED ligado (amarelo), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC e IOut > 0,9 x IN (ligado (amarelo), IOut > 90 %) |
LED ligado (vermelho), ISHORT | UOut < 21 V DC e IOut > 0,9 x IN (ligado (vermelho), ISHORT) |
LED ligado (vermelho intermitente) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (ligado (vermelho intermitente)) |
Saída de sinal DC OK | |
Posição | 3.x |
Tipo de sinalização | Contato de comutação DC OK - estado do sinal em operação (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Identificação dos polos | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Função | Encaminhamento do estado operacional |
Contato de comutação (sem potencial) | OptoMOS |
Tensão de comutação | máx. 30 V DC (SELV) |
Resistência pico de corrente | máx. 100 mA |
Condição de estado (Contato fechado) | UOut > 21 V DC e IOut < 0,9 x IN (Contato fechado) |
Condição de estado (Contato aberto) | UOut < 21 V DC ou IOut > 0,9 x IN (formação de valor médio superior a 60 s) (Contato aberto) |
Número de fases | 1 |
Tensão de isolamento entrada/saída | 3 kV AC (Teste típico) |
3,1 kV DC (Teste unitário) |
Tipo de produto | Fornecimento de energia |
Família de produtos | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3300000 h (25 °C) |
> 1900000 h (40 °C) | |
> 880000 h (60 °C) | |
Diretiva de proteção ambiental | Diretriz RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | I |
Grau de impurezas | 2 |
Dimensões dos artigos | |
Largura | 35 mm |
Altura | 135 mm |
Profundidade | 120 mm |
Profundidade (Profundidade do dispositivo (montagem em trilho de fixação)) | 115 mm (Profundidade do equipamento (montagem em trilho de fixação)) |
Medidas de montagem | |
Distância de montagem à direita/esquerda | 0 mm / 0 mm |
Distância de montagem em cima/embaixo | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | alinhamento possível: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal NS 35, EN 60715 |
Com pintura de proteção | não |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Caixas, bornes) |
Modelo da cobertura | Policarbonato |
Modelo das peças laterais | Alumínio |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (tipo de início testado) | -40 °C |
Altura de aplicação | ≤ 5000 m |
Altura de aplicação (Redução de carga da potência de saída) | > 2000 m (Redução de carga: 10%/1000 m) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % (com 25 °C, sem condensação) |
Impactos (Operação) | 18 ms, 30g, em cada direção (IEC 60068-2-27) |
Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Código Temp | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Categoria de sobretensão | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Categoria de sobretensão | |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Segurança de fontes de alimentação até 1100 V (distâncias de isolamento) | |
Designação padrão | Segurança de fontes de alimentação até 1100 V (distâncias de isolamento) |
Normas/disposições | DIN EN 61558-2-16 |
Segurança elétrica | |
Designação padrão | Segurança elétrica |
Normas/disposições | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Segurança de equipamentos de medição, comando, regulagem e laboratório | |
Designação padrão | Segurança para equipamentos de medição, comando, regulagem e laboratório |
Normas/disposições | IEC 61010-1 |
Tensão extra baixa protegida | |
Designação padrão | Tensão extra baixa protegida |
Normas/disposições | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Isolamento seguro | |
Designação padrão | Isolação segura |
Normas/disposições | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Limitação das correntes harmônicas | |
Designação padrão | Limitação das correntes harmônicas e principal de rede |
Normas/disposições | EN 61000-3-2 |
Variação de rede/subtensão | |
Designação padrão | Variação de rede/subtensão |
Normas/disposições | SEMI F47 |
EN 61000-4-11 |
UL | |
Identificação | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Identificação | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Identificação | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE |
Emissão de interferência | Emissão de interferências conforme EN 61000-6-3 (áreas habitáveis e comerciais) e EN 61000-6-4 (área industrial) |
Resistência contra interferência | Imunidade a interferência conforme EN 61000-6-1 (área habitável), EN 61000-6-2 (área industrial) |
Emissão de interferências conduzidas por cabo | |
Normas/Disposições | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Emissão de interferências | |
Normas / Determinações | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Emissão de interferências conduzidas por cabo DNV GL | |
DNV | Classe A |
Texto adicional | Faixa de distribuição de energia |
Emissão de interferências DNV GL | |
DNV | Classe B |
Texto adicional | Área ponte e convés |
Correntes harmônicas | |
Normas / Determinações | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (classe A) | |
Faixa de frequência | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normas / Determinações | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Descarga de eletricidade estática | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Descarga de contato | 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Descarga de ar | 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério B |
Campo HF eletromagnético | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Campo HF eletromagnético | |
Faixa de frequência | 80 MHz ... 1 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Faixa de frequência | 1 GHz ... 6 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério A |
Transientes rápidos (Burst) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Transientes rápidos (Burst) | |
Entrada | assimétrico 2 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Saída | assimétrico 2 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Sinal | assimétrico 1 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério A |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Entrada | simétrica 2 kV (Grau de precisão de teste 4) |
assimétrico 4 kV (Grau de precisão de teste 4) | |
Saída | simétrica 1 kV (Grau de precisão de teste 3) |
assimétrico 2 kV (Grau de precisão de teste 3) | |
Sinal | assimétrico 1 kV (Grau de precisão de teste 2) |
Observação | Critério A |
Interferência induzida | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Interferência induzida | |
Entrada/saída/sinal | assimétrico |
Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observação | Critério A |
Tensão | 10 V (Grau de precisão de teste 3) |
Quebras de tensão | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-11 |
Tensão | 230 V AC |
Frequência | 50 Hz |
Quebra de tensão | 70 % |
Quantidade de períodos | 25 períodos |
Texto adicional | Classe 3 |
Observação | Critério A |
Quebra de tensão | 40 % |
Quantidade de períodos | 10 períodos |
Texto adicional | Classe 3 |
Observação | Critério B |
Quebra de tensão | 0 % |
Quantidade de períodos | 1 período |
Texto adicional | Classe 3 |
Observação | Critério A |
Critérios | |
Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
Critério C | Perturbação temporária do comportamento operacional que o próprio equipamento corrige ou que pode ser eliminada acionando os elementos de comando. |
Código | 1159037 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | CMPD |
Chave de produto | CMPD13 |
GTIN | 4063151166618 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 502,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 443 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | e082ffc3-c4af-43be-9cfd-4bb058e1b66c |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 15,8 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Economia de espaço graças a largura reduzida e possibilidade de alinhamento
Robusto e confiável graças ao boost dinâmico com uma curva característica de saída forte
Manuseio simples graças à tecnologia de conexão push-in
Diagnósticos inteligentes graças a LED multicoloridos e contato de relé coletor para uma exibição clara do status, opcional com IO-Link
Alta disponibilidade do sistema: alimentação e proteção em um único dispositivo graças ao disjuntor eletrônico de proteção multicanais integrado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP