Fonte de alimentação STEP POWER para a automação predial

Fontes de alimentação para a automação predial

As fontes de alimentação de corrente e de bus STEP POWER foram especialmente desenvolvidas para a automação predial e são perfeitamente adequadas para a utilização em distribuidores de triagem e painéis de operação planos. Através da pequena dissipação de energia e do alto grau de rendimento, elas alcançam a máxima eficiência energética de sua classe. A STEP POWER pode ser montada de forma flexível no trilho de fixação ou em superfícies planas.

Suas vantagens

  • Economia de energia graças à eficiência elevada no modo em vazio e carga parcial (Efficiency Level VI)
  • Economia de espaço no quadro de comando devido ao formato estreito com aumento simultâneo da potência (até 100 %)
  • A certificação residencial (EN 60335) permite a utilização em aplicações residenciais
  • Colocação em funcionamento rápida e simples graças à tecnologia de conexão push-in sem ferramenta em ângulo de 45° com pontos de conexão duplos
  • Montagem flexível: encaixe no trilho de fixação ou fixação sobre superfícies planas

Novos produtos

Fonte de alimentação STEP POWER para dispositivos KNX

Fonte de alimentação para a automação predial

Fonte de alimentação de bus para KNX

A fonte de alimentação de bus STEP POWER para KNX tem um indutor KNX ativo. Isso garante uma comunicação completa, mesmo quando está sendo totalmente usada. A tela colorida mostra todos os parâmetros do sistema KNX e oferece suporte para a colocação em funcionamento e o diagnóstico.

Características principais

  • Diagnóstico simples graças à tela colorida
  • Comunicação confiável até 1900 mA
  • Eficiência com carga nominal de 230 V AC: >89,5 % (incl. indutor)
  • Dissipação de potência com carga nominal de 230 V AC: <1,0 W sem carga/<4,5 W nominal
  • Entrada: 85 V AC … 264 V AC e 90 V DC … 275 V DC
  • Temperatura: -10 °C … +70 °C

Suas vantagens

  • Análise simples graças à interface de usuário integrada – todos os parâmetros relevantes do sistema KNX em um só lugar
  • Possibilidade de acessar o histórico como função de diagnóstico no menu
  • O indutor KNX ativo aumenta a eficiência e garante uma comunicação confiável até o uso total
  • Economia de espaço graças a um formato compacto
  • Uso possível no mundo inteiro graças à ampla faixa de entrada AC e DC

STEP POWER para aplicações KNX

Edifício visto do exterior com sistema de bus KNX

KNX se torna transparente

Fonte de alimentação de bus para KNX

A fonte de alimentação de bus STEP POWER para KNX está perfeitamente ajustada para a automação predial moderna. Ela é a primeira a apresentar um indutor KNX ativo e, portanto, oferece uma utilização segura e transparente de até 1.900 mA. O indutor KNX ativo se adapta de forma dinâmica à carga conectada dos dispositivos KNX e aumenta a eficiência do sistema de bus.

A tela a cores exibe todas as informações de estado relevantes para KNX e ajuda na colocação em funcionamento, bem como na expansão ou no diagnóstico da automação predial.

Fontes de alimentação STEP POWER com conexão USB

Fontes de alimentação STEP POWER com conexão USB

Fonte de alimentação com conexão USB

As fontes de alimentação STEP POWER com conexão USB garantem uma alimentação padronizada, tornando as fontes de alimentação de encaixe USB indefinidas e as tomadas de quadro de comando uma coisa do passado. Elas fornecem Smart Meter Gateways, roteadores, Raspberry Pis e outros componentes e sensores para casas inteligentes. Eles também permitem que carregar rapidamente dispositivos finais, como tablets e laptops. A largura estreita permite economizar espaço valioso no quadro de comando. Graças à ranhura integrada para cabos na caixa ou à conexão USB-C na parte superior, os cabos USB podem ser facilmente passados por baixo da tampa do distribuidor de triagem.

STEP POWER para Power over Ethernet

STEP POWER para aplicações PoE

Aplicações Power over Ethernet

A fonte de alimentação STEP POWER assegura uma alta disponibilidade, inclusive em aplicações Power over Ethernet (PoE) até 120 W. A fonte de alimentação e a transmissão de dados são combinadas no mesmo condutor de Ethernet. Especialmente em áreas de monitoramento por vídeo ou de pontos de acesso WLAN, a STEP POWER com PoE conforme IEEE 802.3 é a fonte de alimentação perfeita.

A variante com a faixa de tensão ajustável de 48 a 56 V DC pode ser utilizada tanto na indústria como também em aplicações domésticas.

Fonte de alimentação STEP POWER montada em uma estação de carga aberta com veículo elétrico

STEP POWER para a eletromobilidade

Alimentação segura da estação de carga e estação de carga doméstica

Com a fonte de alimentação STEP POWER você está perfeitamente preparado para a eletromobilidade.

Ela alimenta de forma segura e confiável o controlador de carregamento de sua estação de carga ou estação de carga doméstica. Porque a STEP POWER é funcional e foi desenvolvida e testada em particular em termos de compatibilidade eletromagnética (EMC) conforme a norma relativa a estações de carga EN 61851-21-2.

Vista de perto de parede LED

Fonte de alimentação STEP POWER para a iluminação LED

Iluminação LED

Com a fonte de alimentação STEP POWER, especialmente desenvolvida para aplicações LED, você alimenta cenários de iluminação modernos desde o quadro de comando.

Graças à regulação em uma tensão constante, ela permite a operação segura das lâmpadas LED em combinação com balastros regulados por corrente ou, p. ex., fitas de LED com um circuito de resistência.

A fonte de alimentação se caracteriza por uma caixa especialmente plana e certificações conforme as disposições da norma LED EN 61437-2-13 e EN 55015.

Animação de produto

Tecnologias e vantagens de STEP POWER

Câmera termográfica Imagem de fonte de alimentação STEP POWER
Fontes de alimentação STEP POWER com classes de potência otimizadas
Fonte de alimentação STEP POWER para montagem em superfície plana
Fonte de alimentação STEP POWER com tecnologia de conexão push-in
Fonte de alimentação STEP POWER para condições ambientais extremas
Vista de uma casa aberta com fontes de alimentação
Câmera termográfica Imagem de fonte de alimentação STEP POWER

Graças às perdas reduzidas (0,1 W ou 0,21 W) em estado ocioso e um elevado grau de eficiência, a fonte de alimentação STEP POWER assegura uma eficiência energética otimizada no edifício. Graças ao elevado grau de eficiência, as fontes de alimentação transformam menos energia elétrica em energia térmica indesejada. Isso não economiza somente energia, mas provoca também o prolongamento da vida útil de todos os componentes do quadro de comando.

Fontes de alimentação STEP POWER com classes de potência otimizadas

As fontes de alimentação STEP POWER oferecem uma classe de potência melhorada por passo horizontal. Isto significa mais espaço no quadro de comando com desempenho elevado. Através do formato especialmente plano e estreito, padronizado pela DIN 43880, as fontes de alimentação são especialmente adequadas para a utilização em distribuidores de triagem.

Fonte de alimentação STEP POWER para montagem em superfície plana

As fontes de alimentação STEP POWER são de montagem flexível: podem ser encaixadas no trilho de fixação ou parafusadas em superfícies planas.
Na montagem em bases planas, as travas de base integradas na caixa tornam desnecessário o uso de material adicional.

Fonte de alimentação STEP POWER com tecnologia de conexão push-in

As novas fontes de alimentação STEP POWER permitem, pela primeira vez, a tecnologia de conexão push-in sem ferramenta. Com um espaço de montagem idêntico, o borne de conexão oferece ainda o dobro da quantidade de pontos de conexão para uma distribuição simples e conexão em circuito dos potenciais.

O ângulo de 45 graus permite o cabeamento ergonômico na instalação.

Fonte de alimentação STEP POWER para condições ambientais extremas

A nova fonte de alimentação STEP POWER com placa de circuito impresso com pintura de proteção assegura uma alta disponibilidade mesmo em condições ambientais exigentes até -40 °C.

Vista de uma casa aberta com fontes de alimentação

Além das certificações industriais padrão, as fontes de alimentação STEP POWER são, pela primeira vez, certificadas pela DIN EN 60335-1 para uso doméstico. Elas cumprem as exigências mais rigorosas para a segurança de dispositivos elétricos e são a solução ideal para aplicações residenciais.