Módulo de diodo para trilho de fixação 12- 24 V DC/2x20 A ou 1x40 A. Redundância contínua até a carga.
Módulos de diodo
Um módulo de diodo desacopla fontes de alimentação operadas em paralelo de forma confiável e garante uma elevada disponibilidade de sua aplicação. Desta forma, um curto-circuito deixa de ter qualquer influência sobre a carga. Através de um desacoplamento simples com diodos, os módulos de diodo garantem uma segurança de alimentação absoluta, tanto na saída de uma fonte de alimentação como no cabo adutor entre a fonte de alimentação e o diodo.
Módulo de redundância, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Módulo de redundância, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Módulo de redundância, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Módulo de redundância STEP DIODE, Montagem em trilho de fixação, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Módulo de diodo para trilho de fixação 48 V DC/2x20 A ou 1x40 A. Redundância contínua até a carga.
Para condições ambientais exigentes: QUINT DIODE
Graças ao seu design robusto, os módulos de diodo da família QUINT garantem a máxima disponibilidade da instalação, mesmo em atmosferas potencialmente explosivas ou sob condições ambientais exigentes. Utilize o módulo para a redundância ou para o aumento da potência.
Facilmente instalável: TRIO DIODE
Graças à tecnologia de conexão push-in, o TRIO DIODE pode ser instalado de forma particularmente rápida e simples. Combine o diodo com a fonte de alimentação TRIO, aumentando assim a disponibilidade da sua instalação.
Especial economia de espaço: STEP DIODE e UNO DIODE
Os módulos de diodo das famílias STEP e UNO asseguram o desacoplamento de cargas pequenas. Os diodos com economia de espaço asseguram uma redundância permanente até o consumidor. O STEP DIODE é especialmente apropriado para a utilização em distribuidores de triagem.