Graças às perdas reduzidas (0,1 W ou 0,21 W) em estado ocioso e um elevado grau de eficiência, a fonte de alimentação STEP POWER assegura uma eficiência energética otimizada no edifício. Graças ao elevado grau de eficiência, as fontes de alimentação transformam menos energia elétrica em energia térmica indesejada. Isso não economiza somente energia, mas provoca também o prolongamento da vida útil de todos os componentes do quadro de comando.
Fontes de alimentação STEP POWER com chaveamento primário para a montagem direta e de trilhos de fixação, entrada: monofásica, saída: 24 V DC / 0,5 A