Alimentação redundante do sistema para aplicações exigentes As instalações de engenharia de processos requerem uma alta disponibilidade. Pequenas interrupções podem causar falhas dispendiosas. A segurança é garantida por um sistema redundante com uma longa vida útil operacional e resistente a condições extremas.

Componentes para uma alimentação redundante do sistema montado em um trilho DIN

O sistema de fonte de alimentação seguro e redundante com manutenção preventiva garante a máxima segurança operacional. Através da combinação de fontes de alimentação QUINT POWER e módulos de redundância QUINT S-ORING, as redes de alimentação são desacopladas e os condutores são isolados de forma universal, sendo conduzidos até à carga. Além da distribuição de carga simétrica, o sistema também oferece uma possibilidade de monitoramento total de todos os componentes. ​

Alimentação redundante do sistema para aplicações exigentes
Proteção contra sobretensão PLUGTRAB-SEC
Proteção confiável contra sobretensões para as suas aplicações.
Saber mais
Proteção contra sobretensão PLUGTRAB-SEC
Fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação de alto desempenho para a alimentação de 24 V confiável.
Saber mais
Fonte de alimentação QUINT POWER
Módulo de redundância QUINT S-ORING
Os módulos de redundância asseguram uma redundância contínua até o consumidor.
Saber mais
Módulo de redundância QUINT S-ORING
Disjuntor eletrônico de proteção PTCB
A proteção mais estreita conforme as suas necessidades.
Saber mais
Disjuntor eletrônico de proteção PTCB

Suas vantagens

  • Redundância contínua e monitoramento permanente até o consumidor
  • Proteção contra sobretensão dupla do lado secundário com certificação SIL 3
  • Em caso de erros, os disjuntores eletrônicos de proteção evitam a queda da tensão de saída na fonte de alimentação de comando e sinalizam falhas
  • Proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra falhas transientes
  • Proteção contra sobretensão plugável e com teste preventivo graças a Checkmaster2

Aspectos essenciais da solução de verdadeira confiabilidade energética