Módulo de redundância ativo QUINT ORING com MOSFET de desacoplamento, ACB Technology, Montagem em trilho de fixação, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Módulos de redundância ativos
O módulo de redundância ativo QUINT S-ORING desacopla redes de alimentação com MOSFET e guia condutores separadamente até a carga. Em combinação com a fonte de alimentação QUINT POWER, a tensão de entrada e o trecho de desacoplamento são continuamente monitorados. O módulo de redundância ativo QUINT ORING dispõe de ACB Technology (Auto Current Balancing). Assim, as fontes de alimentação são usadas de modo uniforme, apresentando maior durabilidade.
Módulo de redundância ativo QUINT para montagem em trilho de fixação com ACB Technology (Auto Current Balancing) e funções de monitoramento, entrada: 24 V DC / 2x 40 A, saída: 24 V DC / 1 x 80 A, incl. adaptador universal de trilho de fixação UTA 107/30 montado
Módulo de redundância ativo QUINT ORING com MOSFET de desacoplamento, ACB Technology, Montagem em trilho de fixação, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Módulo de redundância individual ativo QUINT para montagem em trilho de fixação, entrada: 12 V DC ... 24 V DC, saída: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, incl. adaptador universal de trilho de fixação UTA 107/30 montado
Módulo de redundância individual ativo QUINT para montagem em trilho de fixação, com revestimento protetor, entrada: 12 V DC ... 24 V DC, saída: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, proteção contra sobretensão integrada < 28,8 V DC, incl. adaptador universal de trilho de fixação UTA 107/30 montado
Suas vantagens
- Monitoramento funcional preventivo graças ao monitoramento permanente de tensão de entrada e trecho de desacoplamento
- Redundância contínua até o consumidor
- 70 % de economia de energia graças a MOSFET
- A proteção contra sobretensões na saída (OVP) maximiza a segurança operacional
- Pintura de proteção com certificação ATEX e IECEx para condições ambientais extremas
Módulo de redundância ativo QUINT S-ORING
Módulo de redundância ativo QUINT SINGLE-ORING
O módulo de redundância ativo QUINT S-ORING desacopla com MOSFET e assegura uma extrema disponibilidade do sistema e a máxima segurança operacional. As redes de alimentação são desacopladas e os condutores são isolados de forma universal, sendo conduzidos até a carga. Em combinação com as fontes de alimentação QUINT POWER da 4ª geração, a tensão de entrada e o trecho de desacoplamento são continuamente monitorados. A variante Plus e a variante VP com circuito de proteção e Over Voltage Protection (OVP) protegem consumidores sensíveis. As sobretensões são limitadas para < 28,8 V ou < 30 V.
- Variante VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Variante Plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Módulo de redundância ativo QUINT ORING
Módulo de redundância ativo QUINT ORING com ACB Technology
Os módulos QUINT ORING com ACB Technology garantem uma carga uniforme nas unidades de fornecimento de energia e assim dobram a vida útil operacional de suas fontes de alimentação operadas de forma redundante. Pela primeira vez, os módulos de redundância com uma ampla faixa de tensão de entrada também oferecem a ACB Technology para sistemas de redundância de 12 V.
Em um sistema composto por duas fontes de alimentação QUINT POWER e um QUINT ORING, a tensão de entrada, a corrente de saída e o trecho de desacoplamento são permanentemente monitorados. Assim, uma perda de redundância é sinalizada em um estágio inicial. Os módulos de redundância também têm uma OVP (Over Voltage Protection, proteção contra sobretensão). Isso protege a carga de tensões >32 V DC e, portanto, garante a máxima disponibilidade do sistema para todos os sistemas possíveis.
Módulo de redundância ativo com ACB Technology
Vida útil operacional duplicada com ACB Technology
Devido a assimetrias, é frequente que uma das fontes de alimentação assuma toda a carga e a outra trabalhe sem carga. Isso provoca uma carga térmica da fonte de alimentação e, consequentemente, um envelhecimento acelerado.
A ACB Technology dos módulos ORING garante uma carga simétrica de ambas as fontes de alimentação. A diferença da tensão de entrada entre as fontes de alimentação é determinada de modo contínuo e compensada automaticamente até um desvio de 300 mV. A corrente de carga é assim distribuída de modo totalmente simétrico, o que dobra a vida útil operacional do sistema redundante.
Devido à utilização da moderna tecnologia MOSFET, a carga térmica existente é reduzida em até 70 % em comparação a utilização de um diodo.
Essa dissipação de potência mais reduzida garante que todos os componentes do quadro de comando permaneçam mais frios.
A segurança operacional vem em primeiro lugar
A disponibilidade geralmente desempenha um papel primordial, especialmente em instalações de engenharia de processos. A Over Voltage Protection (OVP) protege os consumidores cargas a jusante contra sobretensões na saída superiores a 30 V DC, ou 28,8 V DC.
A certificação SIL do sistema redundante composto pela fonte de alimentação QUINT POWER e o módulo de redundância ativo QUINT4-S-ORING/+ assegura a máxima segurança operacional. Utilize o sistema em aplicações com segurança funcional até um nível de integridade de segurança SIL 3 (IEC 61508).
Sistema de fonte de alimentação redundante