Inicie uma configuração exata do dispositivo com o menu de navegação intuitiva, sem longos testes e cálculos. Use o visor OLED de fácil leitura e os botões de pressão no dispositivo ou o aplicativo de smartphone com funções avançadas.
Relé de monitoramento de tensão trifásica, alimentação de ampla faixa com 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, monitoramento da sequência de fases, falta de fase e assimetria (com assimetria ajustável e retardo de resposta). A configuração é possível via aplicativo de smartphone via comunicação NFC sem fio, saídas 1x2 para contatos de corrente fraca PDT, princípio de circuito fechado, reset automático, conexão a parafuso opcional e conexão de encaixe.