Automação de uma solução completa de acumulador de energia de hidrogênio para a Endua Um sistema de controle e segurança escalável melhora o controle e a disponibilidade de informações de um sistema modular de acumuladores de energia de hidrogênio. Ao mesmo tempo, os custos operacionais totais são reduzidos.

Powerbank da Endua

Perfil do cliente


Quadro de comando com produtos de automação da powerbank da Endua

Tecnologias inovadoras de hidrogênio da Endua

A Endua é uma empresa sediada em Brisbane, especializada no desenvolvimento de soluções de acumulador de energia operados a hidrogênio. O objetivo é fornecer um armazenamento de energia limpo, confiável e de longo prazo para indústrias, municípios ou consumidores de energia independentes da rede remotos.

A tecnologia de powerbank da Endua é um sistema modular baseado na eletrólise da água. O hidrogênio é armazenado e usado para produzir energia quando necessário, fornecendo energia elétrica por meio de células de combustível. O sistema é autônomo e permite que o usuário produza, armazene e use o hidrogênio em um lugar.

A solução de powerbank oferece flexibilidade e capacidade de expansão. Os clientes podem adaptar de forma independente o tamanho do eletrolisador, a capacidade de armazenamento e o tamanho da célula de combustível. Para aumentar a capacidade, várias unidades podem ser conectadas em paralelo. O powerbank também pode ser facilmente integrado a sistemas de energia renovável.

Desafio


Endua Powerbank

Escalabilidade e suporte mundial

Os powerbanks exigem um sistema de controle e segurança confiável, escalável e preciso. O desenvolvimento da lógica de segurança deve ser simples e exigir apenas conhecimentos mínimos de programação. Além disso, os controladores devem ser flexíveis e fáceis de adaptar a diferentes requisitos.

Como em qualquer outro sistema, também os powerbanks requerem uma manutenção regular, mesmo em áreas remotas. Isso inclui, p. ex., a manutenção de filtros de água e ar pelo usuário e a calibração de detectores de gás por operários licenciados. As pilhas de eletrolisadores PEM são substituídas no local. Também é necessário monitorar as perdas de eficiência dos eletrolisadores.

Portanto, a Endua estava procurando um parceiro que pudesse oferecer uma solução escalável com suporte mundial. Para minimizar o esforço de construção e aquisição, quase todos os equipamentos do quadro de comando devem vir de um único fornecedor.

Solução


Quadro de comando do powerbank da Endua com produtos de automação

Equipamento do quadro de comando

O quadro de comando dos sistemas de powerbank é equipado com muitos dos nossos componentes elétricos e de controle. Isso inclui PLCs, controladores de segurança, IPCs, proteção contra surto, cabos, bornes, iluminação, sistemas I/O, switches Ethernet e gateways de comunicação.

Nosso sistema de controle aberto PLCnext Technology suporta a programação com linguagens de alto nível, bem como com as linguagens clássicas da IEC 61131-3. Além disso, é possível a expansão com módulos do sistema I/O Axioline.

Os módulos de segurança PSR configuráveis são fornecidos com software certificado pela TÜV. Isso permitiu que a Endua desenvolvesse a lógica de segurança com o mínimo de conhecimentos de programação. Graças ao formato modular, os controladores podem ser adaptados de forma fácil e flexível aos respectivos requisitos.

Manutenção na cloud para aplicações Power-to-X

Manutenção proativa na cloud

Nosso hardware de comunicação e IPC permite o monitoramento remoto dos powerbanks por meio de uma infraestrutura baseada em cloud. O PC industrial converte os dados do sistema de controle em MQTT e os envia para um servidor em cloud. Isso permite registrar o desempenho dos componentes do powerbank durante toda a sua vida útil e planejar a manutenção com antecedência. Isso é particularmente importante para uso em áreas remotas.

Assistência técnica por colaboradores da Phoenix Contact

Assessoria

A Endua e a equipe de vendas da Phoenix Contact trabalharam em estreita colaboração para desenvolver o sistema de controle e de segurança para o powerbank. Os obstáculos durante o desenvolvimento e a colocação em funcionamento do software foram rapidamente removidos. Um exemplo disso é a otimização da detecção de vazamentos de hidrogênio. A colaboração intensiva acelerou significativamente a realização do projeto.

Contato

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Terei muito prazer em assessorar você rumo a um futuro neutro em termos de CO₂ com hidrogênio verde.

Produtos


Quadros de comando em instalação Power-to-X

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Juntos, encontraremos a solução ideal para equipar seus quadros de comando com mais de 100 000 produtos de tecnologia de conexão, comunicação e automação.

Conclusão


Estação PLCnext Technology

Planos futuros: melhorias no sistema

A solução integrada PLCnext Control com segurança oferece inúmeras vantagens em relação à configuração original do powerbank. Ao utilizar uma solução integrada inovadora, a Endua pretende aumentar sua eficiência operacional, economizar custos e garantir um ambiente de trabalho mais seguro. Para melhorar as capacidades internas de pesquisa e desenvolvimento, a Endua está trabalhando em um sistema de teste de segunda geração. Para isso, o controlador PLCnext Control é usado para combinar tecnologia de PLC, segurança e IPC em uma única unidade.

O sistema atualizado representa um grande avanço para o sistema de segurança da Endua. Isso permite um melhor controle e disponibilidade de informações de todo o sistema e, ao mesmo tempo, reduz os custos operacionais totais. Com o software PLCnext Engineer, a programação pode ser realizada diretamente do terminal do operador e carregada no controlador. Isso acelera a programação, os testes e a modificação do sistema de segurança. Ao mesmo tempo, isso fornece dados adicionais diretamente ao sistema de controle e de informação.

Gostaria de saber mais detalhes sobre a aplicação? Então baixe nosso documento gratuito com todos os detalhes sobre a aplicação do cliente aqui.

Isso também pode ser de seu interesse