Controle e monitoramento de eletrolisadores Use nossas soluções escalonáveis de controle e monitoramento, seguras e abertas, para aumentar a eficiência e rentabilidade de suas instalações de eletrólise.

Eletrolisador

Soluções de automação para eletrolisadores

A eletrólise divide a água em hidrogênio e oxigênio usando eletricidade. Assim é produzido o hidrogênio verde que pode ser usado diretamente ou transformado em combustíveis sustentáveis, como metano ou metanol. Soluções precisas de controle e automação são essenciais para garantir que os eletrolisadores funcionem de forma eficiente, segura e econômica. Com PLCnext Technology, a Phoenix Contact oferece uma plataforma aberta e modular para a automação de eletrolisadores. Ela integra segurança funcional e cibersegurança.

Desafio


Conversa com duas pessoas em frente a um eletrolisador

Eletrolisadores eficientes e de custo otimizado

Para reduzir os custos de processo das instalações de eletrólise, são necessárias soluções que permitam uma operação eficiente e econômica da planta. A aquisição e transmissão dos dados de campo é um processo complexo que não pode prejudicar a segurança operacional. Isso inclui uma fonte de alimentação contínua, tanto durante a operação quanto quando parado.

Igualmente importante é a regulação do processo de eletrólise, especialmente ao iniciar e desligar o sistema e no caso de flutuações na energia renovável disponível. Outras tarefas são a dissipação do calor do processo, o bombeamento circulante e o controle de temperatura da água e do eletrólito. Além disso, vários parâmetros do processo devem ser monitorados com sensores, em especial a pureza do hidrogênio produzido.

Solução


Quadros de comando no eletrolisador

Digitalização de ponta a ponta

Com o ecossistema aberto PLCnext Technology, você controla e monitora todo o processo de eletrólise com os processos e as instalações correspondentes. A solução oferece suporte a conceitos de manutenção com base em sinais de diagnóstico. A PLCnext Technology registra os dados dos sensores de forma síncrona com o tempo e os analisa no formato apropriado. Isso permite controlar os eletrolisadores com dados completos e atualizados. Isso reduz os processos de planejamento e tomada de decisões e aumenta a eficiência da fábrica por meio da utilização inteligente de dados. As análises com suporte de IA detectam desvios da operação normal em um estágio inicial. É possível uma vinculação a bancos de dados externos, assim como o cálculo de modelos e cenários através de Matlab Simulink ou PLCnext Technology.

Pessoas com tablet em frente a um eletrolisador

Acesso a instalações de eletrólise descentralizadas

Oferecemos diferentes opções para o acesso remoto seguro às suas instalações de eletrólise. Isso permite que você realize trabalhos de manutenção e serviço de forma rápida e eficiente, além de reduzir consideravelmente tanto custos como intervenções morosas no local.

Oferecemos a você nossa solução mGuard Secure Cloud para transmissão de dados. Essa solução de manutenção remota pronta para usar conecta os técnicos de assistência e instalações de forma segura e sem conhecimentos via Internet. A mGuard Secure Cloud usa túneis VPN de alta segurança e garante confidencialidade, autenticidade e integridade dos dados entre os participantes.

Estrutura de uma solução exemplar de controle e monitoramento

Nossos produtos e soluções possibilitam o controle da produção de hidrogênio no centro de controle do eletrolisador. Você também monitora os níveis de enchimento do tanque, regula a alimentação de eletrólitos e controla os ventiladores, a ventilação e o pré-tratamento da água. Além disso, garantimos o gerenciamento de carga elétrica e aplicações de segurança, incluindo o desligamento de emergência.

Mapa de imagem interativo: Estrutura de uma solução exemplar de controle e monitoramento para instalações de eletrólise
Roteadores de segurança
Graças a abrangentes funções de segurança, os roteadores de segurança mGuard protegem sua rede industrial contra acessos não autorizados de pessoas ou de malware.
Saber mais
Roteadores de segurança
Tecnologia de automação para PLCnext Technology
Use nosso amplo portfólio de tecnologia de automação para preparar sua instalação para IIoT e Indústria 4.0 com PLCnext Technology.
Saber mais
Tecnologia de automação para PLCnext Technology
COMPLETE line – Soluções específicas da indústria para o quadro de comando
Com o portfólio de produtos COMPLETE line abrangente e adaptado você constrói quadros de comando de forma rápida e fácil. Graças ao design e à sensação tátil uniformes, os produtos COMPLETE line são especialmente fáceis de instalar.
Saber mais
COMPLETE line – Soluções específicas da indústria para o quadro de comando
Eletrônica de potência DC
Nossa eletrônica de potência altamente eficiente CHARX power permite uma operação econômica.
Saber mais
Eletrônica de potência DC
Sistemas I/O remotos
Temos para você uma vasta oferta de sistemas I/O remotos para a instalação no quadro de comando e de campo.
Saber mais
Sistemas I/O remotos

Contato

Seu contato Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Terei prazer em aconselhá-lo sobre todas as questões eletrotécnicas relacionadas ao projeto e à operação de eletrolisadores.

Garantir a segurança

As instalações de eletrólise se enquadram no regulamento KRITIS para infraestruturas críticas. Além disso, o aumento da interligação requer uma análise conjunta de segurança, proteção e proteção contra explosão. Oferecemos produtos e soluções certificados, bem como serviços de apoio para minimizar seus riscos de segurança e responsabilidade e proteger a produtividade de sua instalação.

Ícone SIL em frente a instalações Power-to-X
Ícone de proteção contra explosão em frente à instalação Power-to-X
Segurança industrial para instalações Power-to-X
Ícone SIL em frente a instalações Power-to-X

Os mecanismos de segurança funcionais têm de ser regulados para permitir controlar falhas ou eventuais situações de perigo. Preferencialmente, isso é feito por um plano de segurança individual.

Oferecemos a você serviços que abrangem todo o ciclo de vida de segurança. Nosso amplo portfólio de produtos também está certificado para aplicações de segurança conforme IEC 61508 e IEC 61511. Para se manter atualizado com os conhecimentos disponíveis, temos todo o prazer em ajudar com treinamentos para colaboradores.

Mais sobre a segurança funcional
Ícone de proteção contra explosão em frente à instalação Power-to-X

Devido à ocorrência de gases inflamáveis, o tema de proteção contra explosão é de grande importância na indústria do hidrogênio. Oferecemos uma seleção abrangente de produtos e soluções para a implementação dos requisitos em atmosferas potencialmente explosivas com diferentes zonas. Se necessário, também treinamos seus colaboradores. Além disso, ajudamos a realizar e documentar a comprovação da segurança intrínseca.

Mais sobre proteção contra explosão
Segurança industrial para instalações Power-to-X

A transformação digital e a crescente complexidade dos ciberataques exigem uma estratégia de segurança abrangente. Além disso, a implementação de medidas de cibersegurança é exigida por lei. Só é possível obter uma boa proteção contra ataques cibernéticos se houver medidas técnicas e organizacionais coordenadas entre si.

Por isso, nós oferecemos um abrangente conceito de segurança de 360° que inclui serviços, soluções e produtos seguros. Assim, você simplifica a proteção de suas instalações e protege a instalação em todas as frentes.

Mais sobre segurança industrial

Referências


Referência de cliente
Acoplamento setorial inteligente em Bremerhaven

A GP Joule implementou na HY.City.Bremerhaven uma cadeia de valor completa para o hidrogênio verde. Nossa tecnologia inovadora de automação garante um acoplamento setorial confiável e uma conexão remota segura.

Mais informações sobre a referência com o GP Joule
Posto de abastecimento de hidrogênio na HY.City.Bremerhaven

Produtos


Quadro de comando no eletrolisador

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Juntos, encontraremos a solução ideal para equipar seus quadros de comando com nossos mais de 100.000 produtos de tecnologia de conexão, comunicação e automação.