Os conversores AC/DC CHARX baseados em tecnologia IGBT ou SiC são usados para a alimentação de corrente contínua. Com uma eficiência de até 97 %, eles são claramente superiores aos conversores monolíticos. Graças a uma faixa de tensão de saída DC ajustável de 30 a 1.000 V, eles podem ser adaptados à tensão operacional de diferentes pilhas de eletrólise. Uma função de rampa permite aumentar lentamente tanto a tensão operacional como a corrente de saída. Os conversores dispõem de isolamento galvânico interno entre as redes AC e DC. Isso é essencial para a concepção do fornecimento de energia de muitos eletrolisadores.
Conceito de alimentação modular para eletrolisadores Uma solução modular de conversores AC/DC é ideal para alimentar as células eletrolíticas com corrente contínua. Veja em nosso White Paper como um conceito de alimentação modular facilita a manutenção e tem um efeito favorável sobre a disponibilidade e a vida útil operacional das pilhas de eletrólise.
Corrente contínua para eletrolisadores
Eletrolisadores na faixa de megawatts estão sendo construídos em todo o mundo para produzir hidrogênio verde. Os fabricantes estão se concentrando em sistemas modulares e escalonáveis, pelo menos no nível da eletrólise. A corrente contínua alimenta as pilhas. Em vez de grandes blocos de alimentação monolíticos, o uso de muitos conversores AC/DC pequenos tem se mostrado vantajoso, semelhante às células de eletrólise. Esse conceito de fornecimento modular cria a base para diferentes topologias. Ao mesmo tempo, o conceito facilita o dimensionamento dos sistemas de hidrogênio.
Desafio
Alternativa escalonável a um grande conversor monolítico
Todos os eletrolisadores têm uma coisa em comum: todos eles precisam de corrente contínua. A corrente alternada da rede elétrica pública é primeiro retificada por conversores DC/DC. Os grandes conversores monolíticos ainda são usados com frequência; eles são instalados individualmente para a respectiva instalação de eletrólise.
Uma alternativa é um conceito de alimentação modular baseado em nossos conversores AC/DC do sistema CHARX power. A variedade de topologias possíveis que podem ser implementadas usando os conversores AC/DC modulares torna o conceito igualmente adequado para uso em instalações piloto e eletrolisadores grandes.
Solução
Nossos controladores da família PLCnext Control são ideais para o controle. Para os controladores estão disponíveis elementos da biblioteca que facilitam a programação. Eles permitem uma regulação flexível da tensão e da corrente, bem como a integração fácil de pontos de dados para o monitoramento de estado. Além disso, os conversores CHARX também são equipados com um sistema de bus de acesso livre.
Graças ao formato de rack de 19", os módulos cabem em qualquer quadro de comando padronizado. Os módulos se adaptam de forma ideal aos requisitos de energia dos respectivos módulos de eletrólise. A instalação dos cabos de alimentação é especialmente fácil com nossos bornes T-LOX. Isso torna desnecessário o planejamento individual de backplanes. Além disso, você pode adicionar mais tarde outros módulos de forma rápida e fácil. A operação sem backplane também promove o fluxo natural de ar e, assim, a dissipação de calor dos dispositivos. O serviço e a manutenção também são simplificados pela maneabilidade e a instalação sem esforço dos dispositivos.
Disponibilidade aumentada
Os conceitos modulares do retificador aumentam a disponibilidade em aplicações de eletrólise. Se ocorrer um defeito em um grande conversor monolítico, todo a instalação de eletrólise falhará. Com uma abordagem modular, no entanto, apenas a parte do módulo de potência em questão falhará. Dependendo do projeto da instalação, é possível compensar completamente a falha de um módulo de potência.
Contato
O que você pode esperar em nosso White Paper Um trecho dos destaques temáticos:
- Alta disponibilidade da fonte de alimentação, uma vez que a falha de um módulo retificador é efetivamente compensada ou reduzida
- Disponibilidade aumentada das células de eletrólise graças à tecnologia de retificador IGBT baseada em módulos
- Aumento da vida útil operacional e eficiência otimizada com carga parcial graças à mudança dependente do tempo dos módulos AC/DC