Controle e monitoramento de postos de abastecimento de hidrogênio Descubra nossas soluções seguras e abertas de controle e monitoramento para a distribuição eficiente de hidrogênio.

Posto de abastecimento de hidrogênio

Desafio


Posto de abastecimento de hidrogênio

Segurança e eficiência

Para garantir a operação segura e eficiente dos postos de abastecimento de hidrogênio, é necessário o monitoramento contínuo, p. ex., da temperatura e de pressões de até 1000 bar. Para esse fim, são gerados e adquiridos dados de OT e IT. A troca de dados entre diferentes trabalhos geralmente requer um esforço considerável de integração, pois são usados diferentes tipos de comunicação e tecnologias. Além disso, são indispensáveis rigorosas precauções de segurança e certificações para a proteção contra explosão e a segurança funcional. Para atender à crescente demanda, é importante que os postos de abastecimento sejam instalados e colocados em funcionamento rapidamente. Oferecemos a você soluções e produtos integrados para a automação segura até a zona 0. Também fornecemos uma conexão simples e confiável para a troca de dados entre OT e IT.

Solução


PLCnext Technology para postos de abastecimento de hidrogênio

Controle de aplicações de distribuição de hidrogênio

Nosso ecossistema PLCnext Technology permite a comunicação segura e a troca de dados entre todos os dispositivos e sistemas de OT e IT. Com o PLCnext Control, você controla com eficiência o processo de enchimento. Nesse processo, permitimos o monitoramento e o controle precisos da pressão. Para garantir um processo seguro, você pode monitorar com precisão os parâmetros críticos do processo.

Abastecimento em posto de abastecimento de hidrogênio

Possibilidade de expansão fácil por meio de modularização

Para atender à crescente demanda por energia verde no futuro, é importante a expansão simples de postos de abastecimento de hidrogênio com bombas de combustível adicionais. Nossa plataforma de automação PLCnext Technology permite a modularização de sua aplicação e a padronização das interfaces para as subfunções. Para isso, apoiamos padrões tecnológicos, como Module Type Package (MTP). Assim você se beneficia de uma redução do esforço de engenharia e, ao mesmo tempo, aumenta seu tempo de colocação no mercado.

Conexão remota de todos os submódulos de um posto de abastecimento de hidrogênio

Alguns fornecedores cobrem toda a cadeia de valor do hidrogênio verde. Para garantir a operação eficiente e segura desse sistema geral, é necessária uma conexão em termos de tecnologia de dados dos diferentes trabalhos a sistemas operacionais e de serviço hierarquicamente superiores. Aqui, ajudamos na aquisição de dados e no controle desses sistemas com soluções redundantes de controle e rede para a máxima disponibilidade. Os roteadores de segurança e as soluções adaptadas de manutenção remota, incluindo o gerenciamento de dispositivos e atualizações, garantem a cibersegurança nas aplicações do cliente.

Mapa de imagem interativo: Exemplo de estrutura de uma solução de controle e monitoramento para postos de abastecimento de hidrogênio
Tecnologia de automação para PLCnext Technology
Utilize nosso amplo portfólio de tecnologia de automação para preparar sua instalação para IIoT e Indústria 4.0 com PLCnext Technology.
Saiba mais
Tecnologia de automação para PLCnext Technology
Roteadores de segurança
Graças a abrangentes funções de segurança, os roteadores de segurança mGuard protegem sua rede industrial contra acessos não autorizados de pessoas ou de malware.
Saiba mais
Roteadores de segurança
Switches Ethernet Industrial
Nosso portfólio abrange Switches Gerenciáveis e Não Gerenciáveis com GBit, PoE, certificação conforme IEC 61850 e para montagem em trilho de fixação.
Saiba mais
Switches Ethernet Industrial
Sistemas I/O remotos
Registre seus sinais de entrada e de saída diretamente no quadro de comando ou em suas instalações. Sua circulação dos dados e dos sinais é transmitida de forma confiável.
Saiba mais
Sistemas I/O remotos
Painéis IHM e PCs industriais
Com nossas IHMs e IPCs, você opera e monitora de forma eficiente os estados de sua instalação. Beneficie-se da máxima escalabilidade para o conceito de operação de sua solução de automação.
Saiba mais
Painéis IHM e PCs industriais

Contato

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Terei muito prazer em assessorar você rumo a um futuro neutro em termos de CO₂ com hidrogênio verde.

Garantir a segurança

Na expansão de uma rede de cobertura ampla de postos de abastecimento de hidrogênio devem ser garantidas rigorosas precauções de segurança, bem como certificações para a proteção contra explosão e a segurança funcional.

Ícone SIL em frente a instalações Power-to-X
Ícone de proteção contra explosão em frente à instalação Power-to-X
Segurança industrial para instalações Power-to-X
Ícone SIL em frente a instalações Power-to-X

Os mecanismos de segurança funcionais têm de ser regulados para permitir controlar falhas ou eventuais situações de perigo. Preferencialmente, isso é feito por um plano de segurança individual.

Oferecemos a você serviços que abrangem todo o ciclo de vida de segurança. Nosso amplo portfólio de produtos também está certificado para aplicações de segurança conforme IEC 61508 e IEC 61511. Para se manter atualizado com os conhecimentos disponíveis, temos todo o prazer em ajudar com treinamentos para colaboradores.

Mais sobre a segurança funcional
Ícone de proteção contra explosão em frente à instalação Power-to-X

Devido à ocorrência de gases inflamáveis, o tema de proteção contra explosão é de grande importância na indústria do hidrogênio. Oferecemos uma seleção abrangente de produtos e soluções para a implementação dos requisitos em atmosferas potencialmente explosivas com diferentes zonas. Se necessário, também treinamos seus colaboradores. Além disso, ajudamos a realizar e documentar a comprovação da segurança intrínseca.

Mais sobre proteção contra explosão
Segurança industrial para instalações Power-to-X

A transformação digital e a crescente complexidade dos ciberataques exigem uma estratégia de segurança abrangente. Além disso, a implementação de medidas de cibersegurança é exigida por lei. Só é possível obter uma boa proteção contra ataques cibernéticos se houver medidas técnicas e organizacionais coordenadas entre si.

Por isso, nós oferecemos um abrangente conceito de segurança de 360° que inclui serviços, soluções e produtos seguros. Assim, você simplifica a proteção de suas instalações e protege a instalação em todas as frentes.

Mais sobre segurança industrial

Referências


Posto de abastecimento de hidrogênio na HY.City.Bremerhaven

Acoplamento setorial inteligente em Bremerhaven

A GP Joule implementou na HY.City.Bremerhaven uma cadeia de valor completa para o hidrogênio verde. Nossa tecnologia inovadora de automação garante um acoplamento setorial confiável e uma conexão remota segura.

Produtos


Quadros de comando em instalação Power-to-X

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Juntos, encontraremos a solução ideal para equipar seus quadros de comando com mais de 100 000 produtos de tecnologia de conexão, comunicação e automação.