Produção modular com Module Type Package (MTP) Engenharia de módulo simples e tempo de colocação no mercado mais rápido: com o MTP, você reage de forma eficiente e flexível aos requisitos do cliente.

Homem visualiza instalações modulares no computador
Instalação de processamento ao anoitecer

Mudanças na indústria de processos

Em muitos lugares, a indústria de processos é caracterizada por grandes instalações que estão há anos em operação contínua e sem interrupção. Isso torna ainda mais importante a detecção de possíveis anomalias em uma fase inicial, a fim de ser possível evitar danos consequentes e continuar a operação. Esse último aspecto está se tornando cada vez mais importante, pois as tendências do mercado, o aumento dos preços das matérias-primas e a crescente pressão da concorrência representam desafios correspondentes para a viabilidade futura da operação sem falhas das instalações.

A modularização das instalações aumenta a flexibilidade em termos dos requisitos individuais do cliente e das condições estruturais. Dessa forma, um processo é dividido em suas partes individuais e os módulos são representados individualmente.

MTP: Gamechanger para a automação de processos

O Module Type Package (MTP) representa um padrão independente do fabricante que permite a integração padronizada e independente do fabricante de módulos da instalação em sistemas de automação. Ao mesmo tempo, os módulos podem se comunicar entre si e com o sistema de controle hierarquicamente superior.

Os módulos individuais são chamados de Process Equipment Assembly (PEA). Esses são módulos de função autossuficientes que podem se comunicar entre si por meio de uma interface padronizada. Os módulos são descritos no MTP, o arquivo do driver. Todas as informações, como a função e a característica de um módulo, são registradas no MTP. Isso significa que as unidades funcionais podem ser substituídas e reconfiguradas de forma flexível. Assim, as instalações de produção podem ser colocadas em operação mais rapidamente e responder de forma mais flexível aos requisitos individuais do cliente. Os PEAs individuais são lidos e controlados pela Process Orchestration Layer (POL).

Como pode ser visto no vídeo, o MTP, juntamente com o padrão NAMUR Open Architecture (NOA), permite que os usuários obtenham maior eficiência e flexibilidade em seus processos graças à maior transparência de dados.

Nosso empenho na área MTP

O padrão MTP foi estabelecido e desenvolvido pela ZVEI e a NAMUR. Atualmente, a organização de usuários PROFIBUS (PNO) é responsável pelo aperfeiçoamento contínuo e a aplicabilidade em vários casos de aplicação.

O MTP está sendo constantemente aperfeiçoado de acordo com os requisitos da indústria. A crescente relevância para a indústria de processos é evidente pelo fato de que o padrão alemão está sendo cada vez mais estabelecido em todo o mundo.
Consequentemente, o conceito MTP poderá ser encontrado no futuro na IEC 63280. As folhas individuais abrangem diferentes temas, como o conceito geral, as interfaces IHM ou o conceito de alarme.

A Phoenix Contact apoia há muitos anos o progresso contínuo do MTP no âmbito de várias atividades em grupos de trabalho com outros parceiros.

Homem operando o MTP DESIGNER em sua mesa

Simplesmente modular com o MTP DESIGNER

Automação modular mais flexível do que nunca: o MTP DESIGNER da Phoenix Contact permite a rápida configuração e colocação em funcionamento de instalações modulares. Os módulos compatíveis com MTP são gerados automaticamente e integrados com facilidade aos sistemas de controle.

O MTP é a solução perfeita para os desafios da indústria de processos. Seja pela pressão dos custos, o consumo de recursos ou a escassez de mão de obra qualificada - todas as partes interessadas podem se beneficiar do padrão e garantir a competitividade futura.

Anja Lang - , Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Anja Lang
Vista de diferentes indústrias que podem usar o MTP

Relevância do MTP

O MTP é em várias indústrias um componente importante para aumentar a eficiência e a flexibilidade durante o funcionamento.

A indústria química e farmacêutica, p. ex., é caracterizada pelas mudanças nos requisitos do mercado e por muitos processos em lote que frequentemente exigem a substituição de matérias-primas e mudanças no processo de produção. Para manter os processos tão flexíveis quanto possível e minimizar as paradas, é necessária uma estrutura modular da instalação de produção. Isso significa que a automação modular também pode ser adaptada a um novo lote de produção em um tempo muito curto.

Mas já na configuração de uma nova unidade de produção, o MTP pode apoiar na construção modular e com economia de tempo da instalação graças à redução do esforço de engenharia. O mesmo se aplica à substituição de módulos danificados. Por exemplo, um módulo de bomba defeituoso pode ser substituído por um novo módulo que está pronto para uso imediato, pois o módulo se comunica com o sistema de controle graças ao padrão MTP.

O MTP permite otimizar os desenvolvimentos, os processos e a manutenção em muitos outros mercados industriais. Em alto mar, p. ex., os componentes individuais de um navio, como o motor, a engrenagem ou o sistema de ar condicionado, são controlados de forma inteligente graças ao padrão.

MTP é um gamechanger em todos os aspectos

  • Tempo de colocação no mercado 50 % mais rápido
  • Redução de 70 % no esforço de engenharia
  • 80 % mais flexibilidade

Vantagens para diferentes grupos-alvo

Mapa de imagem interativo: Vantagens do MTP para diferentes grupos-alvo
Fabricantes de módulos
Graças ao MTP, os esforços de desenvolvimento são significativamente reduzidos e o fabricante se beneficia da economia de tempo e de custos. Cada módulo e sua tela de operação para a visualização são descritos apenas uma vez digitalmente. A seguir, os módulos também podem ser usados por vários usuários. Isso permite reduzir os custos de engenharia em até 70 %.
Integradores de sistemas
O Plug and Produce permite que os integradores de sistemas integrem módulos de diferentes fabricantes com o mínimo de esforço de engenharia na POL de uma instalação de processamento. Aqui, as interfaces padronizadas e independentes do fabricante são uma vantagem. Além disso, as adaptações dos módulos são realizadas de forma compatível com os custos e sem grande esforço. Assim, o operador da instalação pode responder com maior facilidade aos requisitos individuais para o cliente.
Operadores de instalações
Com o MTP, o operador da instalação se beneficia de um menor tempo de colocação no mercado e pode reagir com flexibilidade às mudanças na demanda durante todo o ciclo de vida da instalação. Independentemente de mudanças na quantidade ou nos requisitos do produto, as encomendas podem ser adaptadas de forma flexível e rápida.

Contato

Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Terei muito prazer em assessorar você sobre a automação modular de sua instalação com o MTP.
A representação em pirâmide mostra a estrutura esquemática dos sistemas de automação modulares

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Encontramos juntos a solução ideal para a automação modular em sua instalação. Como fornecedor completo para sistemas de automação modulares, fornecemos a você o hardware e o software certos. Além disso, oferecemos assessoria abrangente e desenvolvimento de conceitos, incluindo atividades de engenharia.

A engenharia de ponta a ponta também inclui a consideração de requisitos correspondentes em termos de segurança funcional, proteção contra explosão e cibersegurança. É melhor marcar agora uma reunião conosco.