We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
MTP DESIGNER
Curto tempo de colocação no mercado e alta flexibilidade: o MTP DESIGNER permite criar módulos compatíveis com MTP de forma rápida e fácil.
Em um mundo em constante mudança, p. ex., os operadores de instalações ou integradores de sistemas estão cada vez mais enfrentando requisitos variáveis e de curto prazo dos clientes. Dessa forma, as instalações de produção devem ser adaptadas aos requisitos necessários do mercado em um curto espaço de tempo. Com o Module Type Package (MTP), os usuários se beneficiam da alta flexibilidade na modularização de instalações. Graças à possibilidade de reutilização dos módulos, os recursos também podem ser conservados. No entanto, a automação de módulos de requer muito tempo e sua integração na POL é muito dispendiosa. Em tempos de escassez de mão de obra qualificada, está se tornando cada vez mais difícil encontrar técnicos qualificados adequados. Devido ao alto grau de intervenções manuais na criação do módulo, há uma maior suscetibilidade a erros.
Solução
Engenharia facilitada com o MTP DESIGNER
O MTP DESIGNER é a ferramenta de engenharia de módulos para a implementação simples e rápida de módulos em uma instalação de processamento.
Para esse fim, os diagramas de tubulação e instrumentação podem ser importados automaticamente de ferramentas de engenharia de processos e também podem ser gerados um corpo de programa e serviços para a automação de módulos. A engenharia de módulos é realizada com base nisso. Os módulos são criados conforme a norma VDI/VDE/NAMUR 2658. Paralelamente, com base no diagrama de tubulação e instrumentação é criada automaticamente a visualização local do controlador e, por outro lado, são definidas todas as interfaces (tags OPC UA) para a posterior transmissão de dados. Em seguida, o arquivo MTP é exportado e transmitido para o operador para que possa ser integrado à Process Orchestration Layer (POL).
A Phoenix Contact já testou o MTP DESIGNER com sucesso com vários fornecedores de POL, como ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) e Yokogawa (CI-Server).
Passo 1: Integração de diagramas de tubulação e instrumentação
O primeiro passo do MTP DESIGNER abrange a transferência dos diagramas de tubulação e instrumentação de suas instalações. No vídeo a seguir, nosso especialista Oleg Makarov mostra como você pode importar de forma rápida e fácil dados da ferramenta de diagramas de tubulação e instrumentação para o MTP DESIGNER. Essa é a base para o trabalho de projeto no MTP DESIGNER.
Passo 2: criação de um projeto
O MTP DESIGNER permite a integração do arquivo MTP à POL. O programa PLC criado no MTP DESIGNER é transferido no passo seguinte para o PLCnext Engineer. Assim, o arquivo criado pode ser usado em todos os PLCnext Control, p. ex., no AXC F2152. A ferramenta também gera uma visualização local dos módulos, facilitando a colocação em funcionamento dos módulos.
O programa de produtos da ferramenta de engenharia de módulos inclui duas bibliotecas que descrevem as funcionalidades e as interfaces. A biblioteca "Module Type Package FB" contém vários blocos de função que podem ser usados no PLCnext Engineer. Com base nisso, a biblioteca "Module Type Package HMI" pode ser integrada ao PLCnext Engineer e é criada a visualização adequada dos componentes MTP.
A estrutura do projeto mostra todos os elementos usados no projeto. Além disso, nessa área podem ser criados e gerenciados serviços e procedimentos.
Área de trabalho
Aqui é exibido e gerenciado o diagrama relacionado com a tubulação e instrumentação.
Propriedades
Os usuários podem encontrar aqui mais detalhes sobre os objetos como, p. ex., interfaces ou ECLASS. Também é possível editar.
Ferramentas
Aqui são gerenciados todos os objetos estáticos e dinâmicos e podem ser inseridos na área de trabalho a partir daqui.
Informações
Essa janela fornece aos usuários mais informações sobre a importação e exportação do arquivo. Nessa área também são visíveis os possíveis erros no tráfego de dados.
Como fabricante de instalações, precisamos de uma cadeia de ferramentas simples e confiável que nos ajude desde a criação até à entrega da documentação. O MTP DESIGNER nos permite realizar nossas instalações de forma consistente e compatíveis com MTP, bem como implementar o software para o controlador. Aqui também usamos o PLCnext Control da Phoenix Contact.
Vantagens do MTP DESIGNER
Integração direta à POL, enquanto o módulo MTP é expandido em paralelo
Configuração em vez de programação – os blocos de função podem ser gerados automaticamente a partir do diagrama de tubulação e instrumentação
Criação rápida e fácil de visualizações locais individuais para IHMs
Contato
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management