Fonte de alimentação com grau de proteção IP67

Fontes de alimentação com grau de proteção IP67

As robustas fontes de alimentação com grau de proteção IP67 são perfeitamente adequadas para a alimentação descentralizada no campo. A caixa moldada em alumínio fundido resistente a intempéries protege os dispositivos contra a entrada de poeira e água. Assim, as fontes de alimentação IP67 asseguram uma alta disponibilidade da instalação mesmo em condições ambientais adversas. As diferentes conexões de dispositivos oferecem flexibilidade na montagem.

Suas vantagens

  • A instalação direta no consumidor no campo economiza comprimento de cabo e libera espaço no quadro de comando
  • A robusta caixa moldada em alumínio garante uma alta disponibilidade do sistema em condições ambientais extremas (temperatura, poeira e água)
  • Elevada resistência a choques, vibrações e rigidez dielétrica
  • Possibilidade de diagnóstico aumentada no campo graças a LED DC OK e LED AC OK
  • NEC Classe 2 (POUT <100 W)

Fontes de alimentação TRIO POWER com grau de proteção IP67 Para a instalação direta no consumidor no campo

Fonte de alimentação TRIO POWER com grau de proteção IP67
Cabeamento M12 POWER para fontes de alimentação IP67
TRIO IP67 com sistema de cabeamento M12 POWER
Fonte de alimentação TRIO POWER com grau de proteção IP67

As fontes de alimentação TRIO POWER com grau de proteção IP67 são ideais para a instalação direta no consumidor no campo. Graças à caixa moldada em alumínio com design resistente às influências atmosféricas, o dispositivo assegura uma alta disponibilidade do sistema mesmo em condições ambientais adversas. Uma instalação de campo da fonte de alimentação TRIO POWER com grau de proteção IP67 economiza o comprimento do cabo e cria espaço no quadro de comando.

Cabeamento M12 POWER para fontes de alimentação IP67

Para uma instalação flexível, as fontes de alimentação IP67 estão disponíveis com diferentes conexões de dispositivos:

M12-S AC In/M12-A DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Classe 2)

M12-S AC In/M12-L DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Classe 2)
  • 24 V DC/10 A
  • 24 V DC/12,5 A

7/8“ AC In/7/8“ DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Classe 2)
  • 24 V DC/8 A

IPD In/IPD Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Classe 2)
  • 24 V DC/10 A

TRIO IP67 com sistema de cabeamento M12 POWER

Combine a fonte de alimentação TRIO POWER IP67 com outros produtos IP67 da Phoenix Contact:

  • Conectores e cabos para a conexão de dispositivos e o cabeamento de campo
  • Switches IP67 Gerenciáveis
  • Sistemas I/O com grau de proteção IP67
  • NearFi – transmissão de dados sem contato
  • Iluminação da máquina

Visão geral dos produtos

Vídeo do produto

Fonte de alimentação TRIO IP67

Fontes de alimentação TRIO IP67 com cabeamento M12 POWER

Tecnologia de conexão adequada para cada aplicação

Para uma instalação flexível, as fontes de alimentação TRIO IP67 estão disponíveis com diferentes conexões de dispositivos.

Ir aqui para o cabeamento adequado: