PC de painel industrial (PPC) com grau de proteção IP66 e processador Intel® da 11.ª geração com até 64 GB de memória principal e suporte de dois SSDs M.2-2280. Estão disponíveis diversas opções I/O, incluindo WLAN.
PCs de painel
Beneficie das vantagens de PCs de painel escalonáveis e modernos para adquirir e processar, medir, controlar e visualizar seus dados. PCs de painel táteis são o cartão de visita de cada solução de visualização. Na versão em variante de montagem e com braço de suporte com IP65 ou IP69k, todos os PCs de painel industriais convencem com robustez, desempenho e a mais recente tecnologia tátil.
PC de painel VL3 com grau de proteção IP66, tela tátil PCAP de 12", processador x6211E Intel Atom®, 8 GB de memória principal, 60 GB de memória de massa
PC de painel VL3 com grau de proteção IP66, tela tátil PCAP de 12", processador x6413E Intel Atom®, 16 GB de memória principal, 120 GB de memória de massa
PC de painel robusto configurável com tela legível à luz solar (analógica-resistiva ou tecnologia tátil PCAP), caixa fechada com grau de proteção IP66 (frente/parte de trás) e faixa de temperatura alargada. Configurável: entre outros, tela, memória de dados e sistema operacional.
PC de painel VL3 com grau de proteção IP66, tela tátil PCAP de 10", processador x6413E Intel Atom®, 16 GB de memória principal, 120 GB de memória de massa
PC industrial com processadores Intel® Core™, completamente fechado com grau de proteção IP65 e tela capacitiva multitoque com Full HD. Previsto para montagem em VESA, mastro ou em braço.
PC industrial com processadores Intel® Pentium® ou Celeron®, completamente fechado com grau de proteção IP65 e tela capacitiva multitoque com Full HD. Previsto para montagem em VESA, mastro ou em braço.
PC de painel configurável com opções de tela PCAP de 10,1" e 12,1", processador Intel Atom® x6211E ou x6413E, opções de armazenamento NVMe e de memória principal configuráveis. Outras opções de configuração incluem a expansão da memória de massa, assim como, opções de conexão, como WLAN e portas Ethernet adicionais.
PC de painel VL3 com grau de proteção IP66, tela tátil PCAP de 10", processador x6211E Intel Atom®, 8 GB de memória principal, 60 GB de memória de massa
As vantagens de nossos PCs de painel
- Adequado para qualquer instalação com tamanhos de tela de 10" a 21"
- Telas táteis projetivas e capacitivas da geração atual para a detecção precisa dos pontos de contato no setor industrial: são suportados ambientes molhados e úmidos e a operação com luvas
- Potência do processador adequada ao uso: com processadores energeticamente eficientes Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho da geração atual
- Alta disponibilidade de sistema através da estrutura sem ventilador apta para a indústria e da dispensa de partes móveis
- Expansível de forma flexível graças a cartões de expansão como, p. ex., portas Ethernet adicionais
- Opção de hardware seguro via TPM 2.0
Valueline: a nova geração de PCs industriais
PCs de painel VL3: visualização e controle inteligentes em um único dispositivo
Os PCs de painel VL3 combinam tecnologia de PC de alto desempenho e uma IHM moderna em uma solução compacta. Graças à sua alta capacidade de processamento, eles são ideais para operação de máquinas, visualização de processos, aquisição de dados e aplicações de Edge Computing. As telas multitoque integradas garantem uma operação intuitiva e uma apresentação otimizada de aplicações IHM e SCADA. Com telas de diversos tamanhos, processadores de alto desempenho e interfaces flexíveis, os PCs de painel podem ser integrados perfeitamente aos ambientes de automação existentes. Esses dispositivos robustos oferecem uma plataforma confiável para a digitalização de máquinas e instalações, combinando visualização, controle e processamento de dados diretamente no local de utilização.
PCs de painel BL2 para aplicações modernas de IHM e visualização
Com os PCs de painel BL2, você pode implementar soluções eficientes de operação e visualização diretamente na máquina. Os PCs de painel industriais combinam tecnologia multitoque, alta capacidade de processamento e formato robusto com grau de proteção IP65 em um dispositivo compacto. São ideais para aplicações de IHM, visualização de processos, controle de máquinas e integração com sistemas modernos de automação. Graças às opções flexíveis de hardware e à fácil integração, os PCs de painel BL2 oferecem uma solução preparada para o futuro para a fábrica digital e suportam uma operação eficiente e processos de produção transparentes.