PC de 19 polegadas 2U para montagem em rack com processador Intel® Core™ i3-9100TE ou Intel Core™ i7-9700TE de 2,40 GHz e até 32 GB de RAM. Opções de armazenamento de até 8 TB. Slots de expansão PCI e PCIe para fins de ampliação da instalação.
PCs de rack
Nossos PCs de rack oferecem a você a máxima potência do sistema para a aquisição e o processamento de grandes volumes de dados na automação industrial ou no aprendizado de máquina na construção de máquinas e instalações. Com a flexibilidade de expandir o PC de rack de forma específica da aplicação, eles oferecem o padrão industrial universal de 19". Beneficie de componentes da máxima classe de potência.
BL RACKMOUNT 2U
- PC de rack
BL RACKMOUNT 2U
- PC de rack
2400063
As vantagens de nossos PCs de rack
- Ajustado para o formato de rack de 19" com 2 rack units
- Adequado para qualquer aplicação graças aos processadores Intel escalonáveis, de alto desempenho e energeticamente eficientes
- Expansível através de slots PCI e PCIe
- Alta disponibilidade do sistema e segurança de dados graças ao suporte RAID (0/1)
- Manutenção fácil graças a duas drives de troca a quente
- Mais segurança graças a uma tampa frontal fechável