O VL3 FPM 215 é um monitor de tela plana sensível ao toque de 21,5", 1920 x 1080, para aplicações industriais com grau de proteção IP66 e a óptica e as dimensões do WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.
Monitores táteis
Para os conceitos de operação em que o PC e o monitor industriais estão separados em termos de espaço, nossos monitores multitoque funcionais oferecem a solução adequada a você. Os dispositivos robustos com tela tátil industrial são incorporados diretamente à máquina. Inúmeras interfaces gráficas permitem uma integração fácil em qualquer PC.
O VL3 FPM 156 é um monitor de tela plana sensível ao toque de 15,6", 1920 x 1080, para aplicações industriais com grau de proteção IP66 e a óptica e as dimensões do WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.
O VL3 FPM 185 é um monitor de tela plana sensível ao toque de 18,5", 1920 x 1080, para aplicações industriais com grau de proteção IP66 e a óptica e as dimensões do WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.
O VL3 FPM 121 é um monitor de tela plana sensível ao toque de 12,1", 1280 x 800, para aplicações industriais com grau de proteção IP66 e a óptica e as dimensões do WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.
O VL3 FPM 238 é um monitor de tela plana sensível ao toque de 23,8", 1920 x 1080, para aplicações industriais com grau de proteção IP66 e a óptica e as dimensões do WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.
O VL3 FPM 101 é um monitor de tela plana sensível ao toque de 10,1", 1280 x 800, para aplicações industriais com grau de proteção IP66 e a óptica e as dimensões do WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.
Monitor de higiene com tela TFT de 47 cm / 18,5" (tela tátil multitoque capacitiva), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) em caixa em aço inoxidável completamente fechada sem parafusos e bordas. Com película protetora contra fragmentação.
Adaptador para montagem VESA 100
Adaptador de giro-inclinação para montagem suspensa em tubo padrão de 48 mm
Adaptador de giro-inclinação para montagem vertical em tubo padrão de 48 mm
As vantagens de nossos monitores táteis
- Monitores de tela tátil projetivos e capacitivos para diferentes áreas de aplicação
- Alta resistência ao choque e compatibilidade eletromagnética através de caixa industrial robusta
- Grande compatibilidade graças a padrões abertos de IT e diferentes interfaces
- Aplicação até em ambientes industriais especialmente adversos e em uma vasta faixa de temperatura
- Montagem frontal ou através de um dispositivo VESA 100 integrado
Monitores táteis VL3 FPM para soluções modernas de visualização
Os monitores táteis VL3 FPM foram desenvolvidos para tarefas profissionais de visualização e operação na automação industrial. Telas de alta resolução, operação multitoque precisa e um formato robusto garantem uma interação conveniente e confiável com máquinas e processos. Os monitores táteis industriais são ideais para visualização de processos e aplicações em centros de controle. Graças às opções flexíveis de integração e aos diferentes formatos de tela, os monitores táteis VL3 FPM oferecem uma base de alto desempenho para ambientes de produção modernos e interligados.