O Valueline VL3 FPM é um monitor de tela plana para aplicações industriais, sendo adequado para todas as aplicações que exigem que o monitor seja colocado a uma distância maior.
VL3 FPM 215
-
Monitor
1580715
O VL3 FPM 215 é um monitor de tela plana sensível ao toque de 21,5", 1920 x 1080, para aplicações industriais com grau de proteção IP66 e a óptica e as dimensões do WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.
Detalhes do produto
cULus Listed
ID de certificação: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
ID de certificação: E196811-20250620Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tela de 21,5"
Entradas DisplayPort, VGA e HDMI
2 x portas USB para teclado e mouse
Temperatura ambiente em operação de -20 °C ... 60 °C