FPM 185 IP69 - Monitor
1889342

Monitor de higiene com tela TFT de 47 cm / 18,5" (tela tátil multitoque capacitiva), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) em caixa em aço inoxidável completamente fechada sem parafusos e bordas. Com película protetora contra fragmentação.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Robustez e de alto desempenho sob condições extremas
Robusto e resistente graças a caixa em aço inoxidável fechada
Design higiênico com refrigeração passiva
Montagem fácil graças a adaptadores de forquilha e VESA
Tela multitoque capacitiva para a operação confortável com vários dedos com luvas