Adaptador de giro-inclinação para montagem vertical em tubo padrão de 48 mm
Monitores táteis
Para os conceitos de operação em que o PC e o monitor industriais estão separados em termos de espaço, nossos monitores multitoque funcionais oferecem a solução adequada a você. Os dispositivos robustos com tela tátil industrial são incorporados diretamente à máquina. Inúmeras interfaces gráficas permitem uma integração fácil em qualquer PC.
TURN TILT ADAPTER TOP
- Material de montagem
TURN TILT ADAPTER TOP
- Material de montagem
1889953
As vantagens de nossos monitores táteis
- Monitores de tela tátil projetivos e capacitivos para diferentes áreas de aplicação
- Alta resistência ao choque e compatibilidade eletromagnética através de caixa industrial robusta
- Grande compatibilidade graças a padrões abertos de TI e diferentes interfaces
- Aplicação até em ambientes industriais especialmente adversos e em uma vasta faixa de temperatura
- Montagem frontal ou através de um dispositivo VESA 100 integrado
- Transmissão fácil de sinais de vídeo e tátil até 90 m graças a extensores KVM opcionais