Interfaces Homem Máquina (IHMs)

Interfaces Homem Máquina (IHMs)

A automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Nossos modernos web panels com navegador aberto para aplicações HTML5 e os robustos web panels facilitam operar e monitorar sua solução de automação, mesmo em condições ambientais exigentes.

Tire proveito de uma orientação do usuário intuitiva, elevada confiabilidade e economia. Nós temos o painel IHM adequado como interface de usuário ideal para sua aplicação.

Go to Product Detail Page for item 1060630
BWP 2102W - Web panel
BWP 2102W - Web panel
1060630

Web panel; 25.9 cm / 10.2"-TFT display (analógica e resistiva); 1024 x 600 pixel (WSVGA); 16,7 milhões de coresi.MX 6DualLite 1 GHz; Interfaces: 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Sistema operacional: Yocto/Linux®; Software: Navegador QT; sem sistema de bus

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Web panel
BWP 2043W - Web panel
1060549

Web panel; 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analógica e resistiva); 480 x 272 pixel (WQVGA); 16,7 milhões de coresi.MX 6DualLite 1 GHz; Interfaces: 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Sistema operacional: Yocto/Linux®; Software: Navegador QT; sem sistema de bus

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Web panel
BWP 2070W - Web panel
1060632

Web panel; 17.8 cm / 7"-TFT display (analógica e resistiva); 800 x 480 pixel (WVGA); 16,7 milhões de coresi.MX 6DualLite 1 GHz; Interfaces: 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Sistema operacional: Yocto/Linux®; Software: Navegador QT; sem sistema de bus

As vantagens de nossas Interfaces Homem Máquina (IHMs)

  • Fácil de escalonar através de versão de software idêntica para todas as variantes e classes de potência
  • Operação multiusuário eficiente graças à arquitetura servidor-cliente e à conexão web
  • Padrões web abertos permitem a compatibilidade com todos os servidores web
  • Planejamento e documentação universais e digitais graças ao sistema COMPLETE line

O web panel 6000: beneficie-se de uma representação de interfaces de usuário e visualizações de processos graças a HTML5

Painéis de operação com navegador compatível com HTML5 integrado

Web panels Integração flexível em seu sistema de automação graças à tecnologia web HTML5

Os painéis de operação com navegador web integrado exibem todas as visualizações baseadas na web que suportam o padrão HTML5 atual. Para além de outras ferramentas de visualização HTML5 encontra também um sistema perfeitamente ajustado com IHM PLCnext Engineer. Crie muito facilmente sua visualização baseada na web conforme os seus desejos. Não são necessários conhecimentos na área web. O software disponibiliza inúmeros símbolos e modelos que podem ser expandidos individualmente. Nossos painéis de operação com navegador aberto permitem projetar sem restrições a visualização baseada na web de sua instalação.

Web panels Rugged com visualização integrada na estação de carga elétrica. Um carro branco está sendo carregado ao fundo.

Web panels Rugged Visualização robusta para ambientes exigentes

Nossos web panels Rugged são a solução perfeita para todas as aplicações em que a confiabilidade e a robustez são necessárias. Graças ao navegador web integrado e ao suporte do padrão HTML5 mais recente, você pode exibir de forma conveniente suas visualizações baseadas na web – mesmo em condições extremas.

Os dispositivos impressionam por seu design particularmente robusto: vidro resistente a arranhões, caixa reforçada e alta resistência a vibrações e choques. Com uma faixa de temperatura ampliada de -30 a +65 °C e telas legíveis à luz solar, eles são ideais para uso em ambientes externos ou industriais adversos.

IHMs para automação predial

Painel de operação de espaços para a automação predial
Painel de operação de espaços na aplicação
Workbench do sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics
Painel de operação de espaços para a automação predial

Com o painel de operação de espaços ERS 1000 você pode ajustar de forma confortável e individual inúmeras funções no espaço. Isso inclui, entre outros, a luz, o sombreamento e a temperatura ambiente. Assim, o ERS 1000 substitui um grande número de diferentes elementos de comando por uma solução compacta.

Suas vantagens

  • Visualização das funções do espaço para a operação intuitiva
  • Configuração flexível e fácil para o equipamento individual em cada quarto
  • Medição do ambiente do espaço graças a expansão fácil com módulos de sensor para temperatura, umidade do ar e concentração de CO₂

Ir agora para os produtos
Painel de operação de espaços na aplicação

A navegação intuitiva no menu através de ícones apelativos e de uma identificação individual de todas as funções de controle permite efetuar ajustes específicos no espaço. Para esse efeito, na tela estão disponíveis quatro blocos com teclas e LEDs correspondentes. Existem em várias variantes de cores para a representação. A cor apenas é definida durante a colocação em funcionamento. O ERS 1000 caracteriza-se por tempos de latência muito reduzidos durante a operação.

O dispositivo inclui, p. ex., um gerenciador de ambientes de utilização universal com função de memória para os ajustes específicos do usuário. O gerenciador de grupos dá a possibilidade tanto a operação em grupo de atuadores como a operação individual. Você pode utilizar a tela adicionalmente para a representação de diversas informações de estado. Também é possível a emissão de sinais sonoros. Além disso, está disponível um módulo de sensor com sensor de movimento integrado.

Workbench do sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics

O painel de operação de espaços ERS 1000 é conectado através de Ethernet ao controlador Building IoT ILC 2050 BI. A alimentação elétrica também ocorre através de Ethernet. A engenharia é muito eficiente graças à integração perfeita no sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics baseado em IoT.

No Emalytics Automation Workbench são automaticamente encontrados todos os dispositivos na rede e podem ser configurados de forma rápida, fácil e individual. Cada função no dispositivo tem um ponto de dados correspondente que é cabeado com facilidade na folha de arame com o atuador a ser controlado. Também é possível a configuração sem problemas de vários pontos de controle em um espaço.

Cada sensor do ERS 1000 é integrado em Emalytics como ponto de dados. Graças à função de histórico disponível de série do Emalytics, você pode efetuar, sem um esforço adicional, registros a longo prazo da concentração de CO₂ ou da temperatura e exportar os dados rapidamente para aplicações externas.

Mais sobre o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics

Descubra as Interfaces Homem Máquina (IHMs) em vistas 3D detalhadas