Painéis táteis

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Web panel
BWP 2043W - Web panel
1060549

Web panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analógica e resistiva), 480 x 272 pixel (WQVGA), 16,7 milhões de cores, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sem sistema de bus

Go to Product Detail Page for item 1060630
BWP 2102W - Web panel
BWP 2102W - Web panel
1060630

Web panel, 25.9 cm / 10.2"-TFT display (analógica e resistiva), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 milhões de cores, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sem sistema de bus

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Web panel
BWP 2070W - Web panel
1060632

Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analógica e resistiva), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milhões de cores, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sem sistema de bus