WP 6101-WXPR - Web panel
1650120

É preparada para os requisitos da CRA

Web panel robusto de 6ª geração, 10,1", formato (16:9) XGA, especificação robusta PCAP

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Hardware robusto para ambientes adversos com vidro de 3 mm de espessura, dissipador de calor maior e caixa mais resistente
Aberto e utilizável em qualquer sistema de terceiros
Ideal para qualquer visualização HTML5 ou baseada no navegador
Pode ser operado com luvas e é adequado para uso em ambientes úmidos
Resistente contra radiação UV e IV
Display legível à luz solar