VL3 FPM 238 - Monitor
1580713

É preparada para os requisitos da CRA

O VL3 FPM 238 é um monitor de tela plana sensível ao toque de 23,8", 1920 x 1080, para aplicações industriais com grau de proteção IP66 e a óptica e as dimensões do WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

Detalhes do produto









Suas vantagens

Tela de 23,8"
Entradas DisplayPort, VGA e HDMI
2 x portas USB para teclado e mouse
Temperatura ambiente em operação de -20 °C ... 60 °C