VL3 FPM 156 - Monitor
1580719

É preparada para os requisitos da CRA

O VL3 FPM 156 é um monitor de tela plana sensível ao toque de 15,6", 1920 x 1080, para aplicações industriais com grau de proteção IP66 e a óptica e as dimensões do WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

Detalhes do produto









Suas vantagens

Tela de 15,6"
Entradas DisplayPort, VGA e HDMI
2 x portas USB para teclado e mouse
Temperatura ambiente em operação de -20 °C ... 60 °C