VMT 9000
-
PC de painel
1084510
PC de painel robusto configurável com tela legível à luz solar (analógica-resistiva ou tecnologia tátil PCAP), caixa fechada com grau de proteção IP66 (frente/parte de trás) e faixa de temperatura alargada. Configurável: entre outros, tela, memória de dados e sistema operacional.
Detalhes do produto
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Tipo de produto | PC de painel |
| Aplicação | Rugged |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Peso | 3,2 kg (10"-TFT) |
| 3,65 kg (12.1"-TFT; 1024 x 768 píxeles (XGA)) | |
| 3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 píxeles (WXGA)) | |
| 4,7 kg (15"-TFT) | |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel Atom® x6413E 4 x 1,5 GHz |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Memória | 8 GB LPDDR4 |
| Memória de dados | Flash eMMC, 64 GB (integrado) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| Refrigeração | passivo |
| Pontos de encaixe | sem ponto de encaixe |
| Audio | alto-falante integrado |
| Teclas | 4 (de configuração livre) |
| Tela | |
| Tipo de tela | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| Legibilidade à luz solar | sim |
| Resolução de tela | 1024 x 768 Pixel (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 Pixel (WXGA), 12.1" | |
| Tecnologia tátil | projetivo e capacitivo, operação com dez pontos |
| analógica e resistiva (poliéster) | |
| Tipo de iluminação da tela | LED |
| Luminosidade | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| Linha de cores | 16,2 milhões de cores |
| Ângulo de leitura à esquerda | Dependente da configuração |
| Ângulo de leitura à direita | Dependente da configuração |
| Ângulo de leitura por cima | Dependente da configuração |
| Ângulo de leitura por baixo | Dependente da configuração |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Peça de rede | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 1x USB 3.0 frontal com cobertura IP65 (pode ser desativado por software) | |
| Interfaces opcionais | 1x COM (RS-232) |
| Módulo de LTE/GPS | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1024 x 768 píxeles (XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1280 x 800 píxeles (XGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| Cor | cinza claro (RAL 7035) |
| Material placa frontal | Vidro (3 mm), endurecido e antirreflexo |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| Resistência ao choque | IK08 (EN 62262) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | Classe 5M3 conforme EN 60721-3-5 |
| Vibração (funcionamento) | Classe 5M3 conforme EN 60721-3-5 |
| Tipo de montagem | Suporte VESA |
| Montagem de veículo (Acessórios necessários) | |
| Montagem de mesa (Acessórios necessários) | |
| Sistema de suporte | VESA MIS-D 75 (integrado na parede posterior como opção de montagem) |
| Código | 1084510 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRBBAC |
| Chave de produto | DRBBAC |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6.041 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)|110-71-4 (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one|71868-10-5 (n.º CAS: Não aplicável) | |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 346,007 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Design sem parafuso para limpeza simples
Resistente às influências atmosféricas graças a IP66
Display legível à luz solar
Operável com luvas de trabalho (também com PCAP)
Operação confortável mediante 4 teclas dianteiras de colocação livre
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP