Distribuidor Y, 5-polos, não blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A e Soquete reto M12, codificação: A, distribuidor paralelo
Distribuidores para conexões M8, M12 e AS-Interface
Os distribuidores permitem configurar seu cabeamento de acordo com suas exigências. Oferecemos uma grande variedade de ligações e formatos desde M8 até M12 e AS-Interface. Implementamos sua solução individual mediante solicitação. Oferecemos o máximo de possibilidades na distribuição de sinais, dados e potência ou na adaptação de diferentes interfaces.
Distribuidor Y, 4-polos, não blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, PIN 2+4 jumpeado e Soquete reto M12, codificação: A, PIN 2+4 jumpeado
Distribuidor T, 5-polos, não blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A e Soquete reto M12, codificação: A, distribuidor paralelo
Distribuidor Y, 4-polos, não blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M8, codificação: A e Soquete reto M8, codificação: A
Distribuidor Y, 4-polos, não blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A e Soquete reto M12, codificação: A
Distribuidor Interface AS com grau de proteção elevado, para derivação de um cabo plano para 1,0 m de cabo circular PUR, com soquete reto M12 SPEEDCON
Distribuidor Y, 4-polos, não blindado, Conector reto M8, codificação: A, para Soquete reto M8, codificação: A e Soquete reto M8, codificação: A
Distribuidor Y, 4-polos, não blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A e Soquete reto M12, codificação: A
Distribuidor Y, 8-polos, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A e Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, distribuidor paralelo
Distribuidor Y, 5-polos, para corrente contínua até 16 A / 63 V, distribuidor paralelo
Suas vantagens
- Potencial de economia graças à distribuição e ao agrupamento de sinais
- Cabeamento com economia de espaço graças a variantes multipolos
- Distribuidores blindados com blindagem de 360° para uma transmissão e distribuição de sinais confiáveis
- Integração flexível de dispositivos novos graças a adaptadores e distribuidores
- Menos interfaces graças a distribuidores com condutor injetado
- Distribuidores específicos do cliente com comprimentos individuais do condutor sob consulta
Novos produtos
Distribuidor de energia M12 PUSH-PULL
Distribuição simples de tarefas no campo
Os distribuidores em H e em Y para aplicações de corrente contínua com contorno duplo Push-Pull permitem uma instalação intuitiva e sem o uso de ferramentas. Graças à compatibilidade com versões anteriores, eles podem ser facilmente integrados a sistemas existentes e garantem uma distribuição clara e segura da potência no campo.
Características principais
- Contorno duplo M12 Push-Pull para conectores de rosca e Push-Pull
- 2 e 4 orifícios de fixação
- Transmissão de potência até 16 A
- Codificação L
- Blindado
- Grau de proteção: IP65, IP67
- Padronizado conforme IEC 61076-2-111 e 61076-2-010
Suas vantagens
- Alto desempenho para aplicações DC de até 16 A e 63 V
- Distribuição e agrupamento flexíveis e com economia de espaço, graças ao design compacto
- Preparado para o futuro graças ao contorno duplo Push-Pull M12 para conectores de rosca e Push-Pull
- Instalação rápida e segura, sem ferramentas, com conectores M12 do tipo Push-Pull
- Operação confiável em campo graças aos altos índices de proteção e à transmissão segura por antena