As robustas fontes de alimentação com grau de proteção IP67 são perfeitamente adequadas para a alimentação descentralizada no campo. A caixa moldada em alumínio fundido resistente a intempéries protege os dispositivos contra a entrada de poeira e água. Assim, as fontes de alimentação garantem uma alta disponibilidade do sistema mesmo em condições ambientais adversas. As diferentes conexões de dispositivos oferecem flexibilidade na montagem.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/IPD
-
Fonte de alimentação
1111664
Fonte de alimentação com ciclo primário TRIO POWER, Passagem de parede IPD com conexão push-in por mola, Montagem na parede, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 10 A
Detalhes do produto
Operação AC | |
Tipo de rede | Rede em estrela (TN, TT, IT (PE)) |
Faixa de tensão nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Faixa de tensão de entrada | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
Tensão de ligação | > 75 V AC |
Tensão de desligamento | < 70 V AC |
Rigidez dielétrica máx. | ≤ 300 V AC 15 s |
Tensão de rede nacional típica | 120 V AC |
230 V AC | |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | AC |
Irupção da corrente | ≤ 25 A (típico) |
Integral de colisão da corrente de ligação (I2t) | < 0,5 A2s |
Limitação da irrupção da corrente de ligação | típ. 25 A (após 1 ms) |
Faixa de frequência CA | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Faixa de frequência (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Tempo permissível de falha de rede | > 15 ms (120 V AC) |
> 15 ms (230 V AC) | |
Consumo de energia | 2,8 A (100 V AC) |
1,2 A (240 V AC) | |
Consumo de potência nominal | 285 VA |
Ligação de proteção | Proteção contra sobretensão de transientes; Varistor |
Fator de potência (cos phi) | > 0,93 |
Tempo de ligação | < 1 s |
Fusível de entrada | 6,3 A (interno (proteção de dispositivos)) |
Seleção de fusível adequado para o contator de entrada | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Característica B, C, D, K ou similar) |
Corrente de fuga contra PE | < 3,5 mA |
Operação DC | |
Faixa de tensão nominal de entrada | 110 V DC ... 250 V DC |
Faixa de tensão de entrada | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
Tensão de ligação | ≥ 95 V DC |
Tensão de desligamento | < 95 V DC |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | DC |
Tempo permissível de falha de rede | > 15 ms |
Consumo de energia | 2,4 A (110 V DC) |
1,1 A (250 V DC) | |
Fator de potência (cos phi) | > 93 |
Eficiência | típ. 91 % (120 V AC) |
típ. 92 % (230 V AC) | |
Tensão de saída nominal | 24 V DC ±1 % (SELV) |
Corrente nominal de saída (IN) | 10 A |
Boost dinâmico (IBoost din.) | 15 A (5 s) |
Redução de carga | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistência de feedback | ≤ 35 V DC |
Proteção contra sobretensão na saída (OVP) | ≤ 30 V DC |
Tolerância | < 1 % (Alteração de carga estática 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Alteração de carga dinâmica 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Alteração da tensão de entrada ±10 %) | |
Rypple residual | ≤ 10 mVSS |
À prova de curto-circuito | sim |
À prova de circuito aberto | sim |
Potência de saída | 240 W |
360 W | |
Dissipação de energia sem carga nominal máxima | < 10 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
Dissipação de energia carga nominal máxima | < 22 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) | |
Tempo de subida | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Ligável em paralelo | sim, para redundância e elevação de capacidade. |
Ligável em série | Sim |
Sinal: DC OK | |
Tensão de comutação máxima | 30 V AC/DC |
Capacidade de corrente | 100 mA |
Sinal relé 13/14 | |
Default | fechado |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Entrada | |
Tipo de conexão | Passagem de parede IPD com conexão push-in por mola |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,5 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,5 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Condutor único/ponto de prensagem flexível com terminal tubular mín. | 0,5 mm² |
Condutor único/ponto de prensagem flexível com terminal tubular máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG máx. | 14 |
Codificação por cores | cinza |
Tipo de travamento | Travamento com grampo |
Número de polos | 3 |
Saída | |
Tipo de conexão | Passagem de parede IPD com conexão push-in por mola |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,5 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,5 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Condutor único/ponto de prensagem flexível com terminal tubular mín. | 0,5 mm² |
Condutor único/ponto de prensagem flexível com terminal tubular máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG máx. | 14 |
Codificação por cores | preto |
Tipo de travamento | Travamento com grampo |
Número de polos | 3 |
Sinal | |
Tipo de conexão | Conector de encaixe redondo M12 |
Codificação | A |
Tipo de travamento | M12 |
Número de polos | 5 |
Tipos de sinalização | LED |
Contato de sinal com potencial zero | |
Indicação de estado | 2 x LED (verde) |
Saída de sinal: Sinalização LED | |
Denominação sinalização | AC OK |
Indicação de estado | LED |
Cor | verde |
AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
Saída de sinal: Sinalização LED | |
Denominação sinalização | DC OK |
Indicação de estado | LED |
Cor | verde |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Número de fases | 1 |
Tensão de isolamento entrada/saída | 3 kV AC (Teste típico) |
1,5 kV AC (Teste unitário) |
Tipo de produto | Fornecimento de energia |
Família de produtos | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 300000 h (60 °C) | |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | I |
Grau de impurezas | 2 (IEC 61010-1) |
Dimensões dos artigos | |
Largura | 136 mm |
Altura | 292 mm |
Profundidade | 53 mm |
Furo | |
Diâmetro | 5,6 mm |
Medidas de montagem | |
Distância de montagem à direita/esquerda | 10 mm / 10 mm |
Distância de montagem em cima/embaixo | 0 mm / 102 mm |
Tipo de montagem | Montagem na parede |
Com pintura de proteção | não |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (caixa / bornes) | V0 |
Material da caixa | Metal |
Versão da caixa | Alumínio (AlMg3) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C (Derating >60 °C: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (tipo de início testado) | -40 °C |
Altura de aplicação | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Classe climática | 4K26 (EN 60721-3-4) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 100 % (com 25 °C, sem condensação) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 100 % (com 25 °C, sem condensação) |
Choque | 18 ms, 30g, em cada direção (de acordo com IEC 60068-2-27) |
Vibração (funcionamento) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (de acordo com IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Categoria de sobretensão | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
Segurança elétrica | |
Designação padrão | Segurança elétrica |
Normas/disposições | IEC 61010-1 |
Tensão extra baixa protegida | |
Designação padrão | Tensão extra baixa protegida |
Normas/disposições | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Isolamento seguro | |
Designação padrão | Isolação segura |
Normas/disposições | IEC 61558-2-16 |
Equipamentos de fornecimento de energia para baixa tensão com saída de corrente contínua | |
Designação padrão | Equipamentos de fornecimento de energia para baixa tensão com saída de corrente contínua |
Normas/disposições | EN 61204-3 |
Diretrizes de segurança para equipamentos de medição, comando, regulagem e laboratório | |
Designação padrão | Diretrizes de segurança para equipamentos de medição, comando, regulagem e laboratório |
Normas/disposições | IEC 61010-1 |
Valores limite para correntes harmônicas | |
Designação padrão | Valores limite para correntes harmônicas |
Normas/disposições | EN 61000-3-2 |
Graus de proteção graças à caixa (código IP) | |
Designação padrão | Graus de proteção graças à caixa (código IP) |
Normas/disposições | EN/IEC 60529 |
UL | |
Identificação | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Identificação | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE |
Emissão de interferência | Emissão de interferências conforme EN 61000-6-3 (áreas habitáveis e comerciais) e EN 61000-6-4 (área industrial) |
Resistência contra interferência | Imunidade a interferência conforme EN 61000-6-1 (área habitável), EN 61000-6-2 (área industrial) |
Emissão de interferências conduzidas por cabo | |
Normas/Disposições | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN 55011 (EN 55022) |
Emissão de interferências | |
Normas / Determinações | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Correntes harmônicas | |
Normas / Determinações | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (classe A) | |
Descarga de eletricidade estática | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Descarga de contato | 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério A |
Campo HF eletromagnético | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Campo HF eletromagnético | |
Faixa de frequência | 80 MHz ... 1 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Faixa de frequência | 1 GHz ... 2 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Faixa de frequência | 2 GHz ... 6 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério A |
Transientes rápidos (Burst) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Transientes rápidos (Burst) | |
Entrada | 4 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
Saída | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
Sinal | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
Observação | Critério A |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Entrada | 2 kV (Grau de precisão de teste 4 - simétrico) |
4 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) | |
Saída | 1 kV (Grau de precisão de teste 3 - simétrico) |
2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
Sinal | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - assimétrico) |
Observação | Critério A |
Interferência induzida | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Interferência induzida | |
Entrada/saída | assimétrico |
Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observação | Critério A |
Tensão | 10 V (Grau de precisão de teste 3) |
Quebras de tensão | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-11 |
Tensão | 230 V AC |
Frequência | 50 Hz |
Quebra de tensão | 70 % |
Quantidade de períodos | 25 períodos |
Observação | Critério A |
Quebra de tensão | 40 % |
Quantidade de períodos | 10 períodos |
Observação | Critério A |
Quebra de tensão | 0 % |
Quantidade de períodos | 1 período |
Observação | Critério A |
Emissão de interferência | |
Normas / Determinações | EN 61000-6-3 |
Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial |
Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial |
Critérios | |
Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
Critério C | Perturbação temporária do comportamento operacional que o próprio equipamento corrige ou que pode ser eliminada acionando os elementos de comando. |
Código | 1111664 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | CMPF |
Chave de produto | CMPF13 |
GTIN | 4063151031428 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.666 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.264 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) | |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 5507f685-b5db-4085-b521-74d72e0cb211 |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 30,73 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A instalação direta no consumidor no campo economiza comprimento de cabo e libera espaço no quadro de comando
A robusta caixa moldada em alumínio garante uma alta disponibilidade do sistema em condições ambientais extremas (temperatura, poeira e água)
Elevada resistência a choques, vibrações e rigidez dielétrica
Possibilidade de diagnóstico aumentada no campo graças a DC OK-LED
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP