VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40049992| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 20 A | 0,5 - 2,5 | ||
UL registrado
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores rígidos | 600 V | 16 A | - 14 | - 14 |
| multifios com terminal tubular | 600 V | 20 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 600 V | 15 A | - 14 | |
| Somente condutores rígidos | 600 V | 16 A | - 14 | |