Material de identificação para a identificação industrial

O material adequado para cada processo de impressão

Recorrendo ao processo de impressão digital é possível identificar os mais variados materiais. Os materiais em cartão pré-fabricados de plásticos, as etiquetas em plásticos ou os metais, assim como os materiais em tubo são bastante comuns.

Ir para os produtos
Material
Material de identificação da Phoenix Contact

Material de identificação

Propriedades do material

Os parâmetros de processo para a identificação precisam estar harmonizados com as características específicas de cada material, para se conseguir uma imagem de impressão otimizada.

Aqui, as condições da superfície são um fator decisivo. Elas precisam estar harmonizadas com o processo e o suporte de impressão.

Por isso são aplicadas diversas técnicas de acabamento das superfícies, para conseguir assegurar a qualidade desejada das identificações em diversos materiais.

Visão geral de materiais de identificação

Dado que atualmente todos os ramos da indústria estão sujeitos a uma crescente pressão financeira, as empresas estão sempre procurando novos potenciais de economia. Isso também se aplica ao tema da marcação – uma identificação inequívoca e duradoura permite economizar tempo e dinheiro.

Metal

As maiores vantagens das placas metálicas residem na sua resistência e durabilidade. Ao contrário da maioria dos plásticos, os materiais metálicos podem ser aplicados até nas condições ambientais mais adversas. Assim, esses materiais são cada vez mais usados na indústria, p. ex., como placas de identificação na construção de máquinas, controladores e instalações.

A Phoenix Contact disponibiliza material de identificação em metal para a identificação de condutores e cabos, para encaixar em transportadores, assim como materiais com uma película autoadesiva que também é adequada para superfícies ásperas.

Poliamida (PA)

A poliamida também possui propriedades elétricas, mecânicas, químicas e térmicas muito boas com altas temperaturas de uso. Através da estabilização ao envelhecimento térmico, são permitidas temperaturas de pico de até +200 °C.

A poliamida absorve do ambiente, em média, 2,8 % de umidade. Contudo, não se trata de água de cristalização armazenada, mas de grupos químicos compostos de H2O na estrutura molecular. Assim, o plástico torna-se elástico e à prova de rupturas, mesmo com temperaturas até -60 °C.

Classe de inflamabilidade V2 a V0 (conforme UL 94)
Sem silicone e halogênio
Faixa de temperatura: de -60 °C a +125 °C

Policarbonato (PC)

O policarbonato apresenta alta solidez mecânica e resistência química. Outras propriedades desse material que merecem destaque são a rigidez, estabilidade dimensional e resistência à deformação pelo calor. Materiais de identificação particularmente lisos e indeformáveis são fabricados com policarbonato.

Absorção de umidade reduzida
Sem silicone e halogênio
Faixa de temperatura: de -40 °C a +125 °C

Policloreto de vinila (PVC)

O PVC tem uma longa vida útil operacional. Esse material se destaca por uma solidez mecânica excepcional e por uma alta resistência química. O oxigênio e o ozônio não atacam o PVC. O material é resistente a soluções salinas corrosivas e à maioria dos ácidos.

Sem silicone
Faixa de temperatura: de -30 °C a +80 °C

Poliéster

O poliéster é um material resistente a produtos químicos. Esse material aceita, de forma excepcional, impressão, deformação e estampagem. O poliéster é resistente a irradiação UV e absorve pouca umidade.

Sem silicone e halogênio
Faixa de temperatura: de -40 °C a +150 °C (conforme a composição)

Polietileno (PE)

O polietileno é um termoplástico que apresenta uma grande resistência a ácidos, soluções alcalinas e outros solventes. O PE praticamente não absorve umidade e dispõe de uma grande tenacidade e alongamento de ruptura.

Sem silicone e halogênio
Faixa de temperatura: -40 °C a +80 °C

Poliolefina

As poliolefinas são termoplásticos parcialmente cristalinos que podem ser facilmente processados como perfis de extrusão (identificadores termorretráteis). Elas se destacam especialmente pela boa resistência química.

Sem silicone
Faixa de temperatura: -55 °C a +125 °C