Impressão por termotransferência A tecnologia
Na impressão por termotransferência, a imagem de impressão desejada é produzida por um aquecimento pontual de uma fita de impressão com várias camadas, sem qualquer influência mecânica significativa no material de identificação (grego thermós = quente). Na cabeça de impressão está integrado um elemento de aquecimento para cada pixel (dot), que pode ser aquecido controlado por computador. Enquanto a fita de impressão é guiada, ao longo da cabeça de impressão, de forma síncrona em relação ao material de identificação, os elementos de aquecimento da cabeça de impressão são aquecidos de acordo com a imagem de impressão desejada. O calor e a pressão de contato iniciam uma transferência precisa de tinta para o material de identificação.
Suas vantagens
- Confiabilidade e alta disponibilidade graças à tecnologia de impressão comprovada por termotransferência
- Impressão precisa, durável e rápida de códigos de barras pequenos, símbolos e caracteres asiáticos
- Identificação especialmente econômica de grandes volumes de pedidos
- Grande facilidade de serviço graças a operação de baixa manutenção
Resoluções de impressão
Cabeças de impressão A estrutura de diferentes variantes de cabeças de impressão
Um dos componentes mais importantes de uma impressora por termotransferência é a cabeça de impressão. Ela contém uma grande quantidade de elementos de aquecimento que podem ser aquecidos com controle por computador. Eles fundem a camada de tinta na fita de impressão e a transferem para o suporte de impressão.
Na cabeça de impressão está integrado um elemento de aquecimento para cada pixel (dot). A quantidade ou a densidade dos elementos de aquecimento individuais e a frequência de comutação da temperatura influenciam a resolução da imagem de impressão (dots per inch = dpi). As variantes das cabeças de impressão se distinguem pela disposição dos elementos de aquecimento.
Cabeça de impressão Flat Head
Os elementos de aquecimento das cabeças de impressão Flat Head se encontram a alguns milímetros de distância da margem da placa de suporte. A fita de impressão e o suporte se deslocam brevemente em paralelo e são separados com um retardo temporal. Essas cabeças de impressão são especialmente adequadas para a impressão de material em rolo. A Phoenix Contact usa a cabeça de impressão Flat Head na THERMOMARK ROLL 2.0, bem como nos dispositivos da THERMOMARK E SERIES.
Cabeça de impressão True Edge
Nas cabeças de impressão True Edge, os elementos de aquecimento não se encontram na placa de suporte mas sim na face frontal fina. Essas cabeças de impressão são ajustáveis em altura e, dessa forma, são especialmente adequadas para a impressão em materiais duros. Na Phoenix Contact, esse formato é usado na THERMOMARK CARD 2.0 e na THERMOMARK PRIME 2.0.
Visão geral das fitas de impressão
Na impressão por termotransferência são essencialmente usados três tipos de fita de impressão.
| Fitas de impressão de cera | Fitas de resina | Fitas mistas de cera/resina | |
|---|---|---|---|
| Tipo de fita de impressão | |||
| Características da imagem de impressão | Leitura nítida e fácil, mesmo em superfícies ásperas | Resistente ao calor, manchas e arranhões, muito durável e resistente a solventes e produtos químicos | Resistente ao calor, manchas e arranhões, bem como resistente a solventes e produtos químicos |
| Materiais a identificar | Papel | Películas e superfícies sintéticas | Papel e plástico |
| Requisito técnico | Energia de impressão baixa | Energia de impressão alta, baixa velocidade de impressão | Energia de impressão média, alta velocidade de impressão |
Nossas fitas de impressão
A Phoenix Contact usa fitas de resina e fitas mistas de cera/resina. Essas são compostas por quatro camadas:
- Revestimento no lado traseiro: serve para proteger a película PET e a cabeça de impressão, reduz a eletricidade estática e melhora a passagem da fita de impressão na cabeça de impressão.
- Película PET: garante uma boa transferência de calor da cabeça de impressão para a tinta.
- Camada de separação: suporta uma transferência correta da tinta, mesmo com baixas temperaturas.
- Camada de cor (tinta): ela funde durante a impressão e se transfere para o material de suporte.