Identificação e ferramentas para veículos sobre trilhos

Mais informações sobre os produtos se encontram abaixo. Em caso de dúvidas, nossos especialistas em aplicações ferroviárias estão à sua disposição.


Identificação e ferramentas para instalações em trens
Sistemas de identificação portáteis e estacionários para instalações em trens

Sistemas de identificação inovadores

Seja o sistema de identificação a laser, a impressora LED UV ou a impressora por termotransferência, para cada um dos seus requisitos está disponível o sistema de identificação adequado em termos de aplicação, local de aplicação e resistência da identificação. Com os nossos inovadores sistemas de impressão portáteis e estacionários, você imprime as identificações exatamente onde é necessário. Assim, se preciso, você imprime a identificação adequada, p. ex., no local da manutenção com toda a facilidade. Com o sistema de identificação modular THERMOMARK E SERIES, agora você pode tornar seu processo de identificação ainda mais eficiente.

Identificadores termorretráteis para condutores e cabos em instalações em trens

Identificadores termorretráteis para condutores e cabos em instalações em veículos sobre trilhos

Os identificadores termorretráteis do tipo WMS-2 HF são ideais para aplicações ferroviárias. Eles são isentos de halogênio, estão em conformidade com os níveis de risco HL1 a HL3 e cumprem os requisitos R22 a R24 da DIN EN 45545-2. Além do mais, foram concebidos para uma ampla faixa de temperaturas.

Porta-identificação e placas metálicas para instalações em trens

Porta-plaquetas e placas metálicas para a tecnologia ferroviária

Com os identificadores de cabos da família de produtos PATG HF, você pode identificar cabos e condutores na instalação em veículos sobre trilhos. O TPU processado aqui corresponde à classe de proteção contra incêndio UL 94 V0 foi concebido para uma ampla faixa de temperatura. Para a identificação, complemente os identificadores de cabos PATG HF com plaquetas de encaixe no formato UniCard.
Nossas placas metálicas para a identificação de condutores e cabos, bem como para a identificação de instalações e dispositivos, são extremamente robustas e resistentes a intempéries.

Materiais de identificação UniCard para instalações em trens

Materiais de identificação no formato UniCard

Seja para a identificação de bornes, condutores, cabos ou dispositivos, com os nossos materiais de identificação no formato UniCard, você encontra os materiais adequados para a aplicação em veículos sobre trilhos. O formato UniCard é a base para as famílias de produtos UC e UCT e pode ser impresso com as impressoras de cartões. A família de produtos UCT é compatível com as três tecnologias de impressão. Ambas as famílias de produtos estão em conformidade com os níveis de risco HL1 a HL3 e cumprem os requisitos R22 a R24 da DIN EN 45545-2.

Ferramenta manual e máquinas automáticas para instalações em trens

Ferramenta manual e máquinas automáticas para instalações em trens

Seja manual ou automatizada – temos a solução adequada para os passos do processo de corte, descascamento, decapagem, crimpagem, montagem e medição. Além de ferramentas padrão e máquinas automáticas, nossos abrangente programa de ferramentas oferece ferramentas manuais especiais para os requisitos especiais na indústria ferroviária.