Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

THERMOMARK E SERIES

Imprima e aplique em uma única etapa de trabalho! O sistema modular de identificação, que consiste em uma impressora por termotransferência e aplicadores, permite uma economia de tempo de até 60 %.
Dispositivos da THERMOMARK E SERIES

Maior eficiência na construção de quadros de comando graças à identificação automatizada

A All Electric Society descreve um mundo em há uma quantidade suficiente de energia gerada de forma sustentável disponível para todas as pessoas. Para que esta visão se torne realidade, há uma alta demanda de quadros de comando que convertem, transmitem e utilizam a energia. O sistema de identificação THERMOMARK E SERIES combina e automatiza, pela primeira vez, várias etapas do processo de identificação e, assim, permite aumentar a eficiência de forma significativa neste processo demorado.

Suas vantagens

  • Máxima eficiência: economia de tempo de aprox. 60 % graças à impressão e aplicação em uma única etapa do processo
  • Reação flexível com o sistema modular composto por impressora por termotransferência padrão e quatro aplicadores para diferentes soluções de identificação
  • Processos de trabalho completamente digital: controlador e processamento de dados automático de sistemas CAE
  • Manuseio fácil e qualidade consistentemente alta graças ao processo automático

Impressão e aplicação em uma etapa de trabalho

Quanto potencial de economia oferece a THERMOMARK E SERIES para seus projetos? Cálculo eficiente

Eficiente, mais eficiente, THERMOMARK E SERIES: o processo automatizado de impressão e aplicação reduz o esforço de tempo na identificação industrial em cerca de 60 % em comparação com a execução manual das etapas de trabalho. Mas como isso afeta seus concretamente projetos individuais? Nossa calculadora de eficiência ajuda você a estimar seu potencial de economia pessoal. Com apenas alguns cliques, você entra os dados e vê na comparação direta o efeito da utilização de uma identificação automatizada. Teste agora!

O sistema modular para a máxima eficiência

Mapa de imagem interativo: O sistema modular THERMOMARK E SERIES
Impressora por termotransferência THERMOMARK E.300(D)/E.600 (D)
Utilize os dispositivos como impressora padrão para todos os materiais em rolos ou conecte as impressoras com um dos aplicadores da THERMOMARK E SERIES para criar sistemas eficientes de impressão e aplicação.
Saiba mais
Impressora por termotransferência THERMOMARK E.300(D)/E.600 (D)
Aplicador THERMOMARK E.VARIO
O aplicador THERMOMARK E.VARIO identifica réguas de bornes completas com apenas dois materiais em formato contínuo para ranhuras de identificação altas e planas. Graças ao formato contínuo, podem ser realizadas todas as larguras entre 3,5 e 1.000 mm.
Saiba mais
Aplicador THERMOMARK E.VARIO
Aplicador THERMOMARK E.SLEEVE
O aplicador THERMOMARK E.SLEEVE processa o identificador termorretrátil em formato contínuo, corta individualmente no comprimento pretendido e o abre para uma inserção fácil em corpos cilíndricos.
Saiba mais
Aplicador THERMOMARK E.SLEEVE
Aplicador THERMOMARK E.WIRE
O aplicador THERMOMARK E.WIRE implementa identificadores de cabos móveis e ao mesmo que não podem ser perdidos. O formato contínuo abrange os diâmetros entre 1,8 e 5,6 mm com apenas um material em diferentes larguras.
Saiba mais
Aplicador THERMOMARK E.WIRE
Aplicador THERMOMARK E.WRAP
O aplicador THERMOMARK E.WRAP aplica etiquetas de enrolar de forma automática em corpos cilíndricos. Para uma identificação especialmente resistente, a superfície impressa está coberta com um laminado de proteção.
Saiba mais
Aplicador THERMOMARK E.WRAP
DOWNLOAD da brochura
Identificação automatizada

A brochura contém informações abrangentes sobre a identificação industrial automatizada com os sistemas de impressão modular da THERMOMARK E SERIES.

Baixe agora
Sistemas de impressão da THERMOMARK E SERIES
Homem trabalhando com clipx WIRE assist e THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist e THERMOMARK E SERIES

Construção de quadros de comando com concepção eficiente

Na preparação e no processamento de condutores ainda existe um potencial significativo de aumento de eficiência. Essa atividade demorada constitui cerca de metade do tempo de trabalho do construtor de quadros de comando. O ergonômico sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist guia os usuários por software durante o processo de preparação de condutores parcialmente automático, controla as ferramentas automáticas e os sistemas de impressão relevantes e disponibiliza as informações necessárias, com base em dados CAE. Em combinação com os dispositivos THERMOMARK E SERIES, a estação de trabalho flexível aumenta consideravelmente a eficiência na montagem de condutores em comparação com o processamento convencional.

Identificação no quadro de comando com a THERMOMARK E SERIES

Identificação no quadro de comando com a THERMOMARK E SERIES

Material de identificação com valor agregado

O sistema THERMOMARK E SERIES oferece a você inúmeras vantagens até nos detalhes – e não somente em relação aos dispositivos. O material de identificação adequado também é perfeitamente compatível com os requisitos de uma identificação de alta qualidade de fios individuais, bem como de identificação de bornes. Desde identificadores de cabos que não podem ser perdidos e que ao mesmo tempo são móveis, passando por identificadores termorretráteis e etiquetas de enrolar com laminado de proteção, até identificadores de bornes em formato contínuo, todos os materiais oferecem uma ampla área de aplicação com poucas variantes, bem como encurtamento individual.

Troca do aplicador no MARKING system

Troca do aplicador

Manuseio simples, rapidamente explicado

Todos os dispositivos do MARKING system se caracterizam por um manuseio particularmente fácil e intuitivo. Para apoiar você de forma ideal na colocação em funcionamento, utilização e manutenção dos sistemas, explicamos a você todas as funções importantes dos sistemas em vídeos curtos e claros. Para que estas informações estejam sempre disponíveis para você, encontra uma lista de reprodução especial em nosso canal no YouTube. Além disso, você tem a opção de reproduzir todos os vídeos diretamente através das telas de seus sistemas de impressão THERMOMARK E SERIES.

Identificação automatizada
Descubra os dispositivos da THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES garante maior eficiência na construção de quadros de comando: o sistema modular que consiste de impressora de rolos por termotransferência e aplicadores imprime identificações e as aplica automaticamente em cabos e condutores. A THERMOMARK E.VARIO identifica além disso identificadores de bornes em formato contínuo e os corta individualmente no passo adequado. Aqui você encontra todas as informações e dados técnicos sobre todos os dispositivos do sistema.

Ir para os produtos
Identificação eficiente com a THERMOMARK E SERIES