Aplicador para impressão e aplicação eficientes das mangas termorretráteis e de identificação E-WMS... em condutores e cabos em apenas uma única etapa automatizada do processo
Identificação automatizada
A THERMOMARK E SERIES garante maior eficiência na construção de quadros de comando: o sistema modular que consiste de impressora de rolos por termotransferência e aplicadores imprime identificações e as aplica automaticamente a cabos e condutores. A THERMOMARK E.VARIO identifica além disso identificadores de bornes em formato contínuo e os corta individualmente para o passo adequado. A combinação destas etapas do processo cria uma economia de tempo de cerca de 60 %.
Conjunto de dispositivos composto pelo aplicador THERMOMARK E.WRAP e o sistema de impressão compatível THERMOMARK E.300 D para impressão e aplicação das etiquetas de enrolar em cabos E-WML… em condutores e cabos.
Aplicador para impressão e aplicação eficientes das etiquetas de enrolar para cabos E-WML... em condutores e cabos em apenas uma única etapa automatizada do processo
Aplicador para impressão e aplicação eficientes dos marcadores E-WM... móveis em condutores e cabos em apenas uma única etapa automatizada do processo
Conjunto de dispositivos composto pelo aplicador THERMOMARK E.WIRE e o sistema de impressão compatível THERMOMARK E.300 para impressão e aplicação dos marcadores móveis E-WM… em condutores e cabos.
Conjunto de dispositivos composto pelo aplicador THERMOMARK E.SLEEVE e o sistema de impressão compatível THERMOMARK E.300 para impressão e aplicação dos identificadores termorretráteis E-WMS… em condutores e cabos.
Fita de gravação, para o grupo de produtos E-WMS... em combinação com o aplicador THERMOMARK E.SLEEVE e para os grupos de produtos WMS... e WMS-2 HF... em combinação com as impressoras de rolos clássicas, comprimento: 300 m, comprimento do rolo: 300 m, largura: 40 mm, cor: preto
Fita de gravação, para o grupo de produtos E-WM... em combinação com o aplicador THERMOMARK E.WIRE, comprimento: 300 m, comprimento do rolo: 300 m, largura: 30 mm, cor: preto
Fita de gravação, Para o grupo de produtos E-WML... em conjunto com o aplicador THERMOMARK E.WRAP, comprimento: 300 m, comprimento do rolo: 300 m, largura: 64 mm, cor: preto
Mala de transporte para os aplicadores E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE e E.WRAP da THERMOMARK E SERIES e respectivos acessórios.
Suas vantagens
- Máxima eficiência: economia de tempo de aprox. 60 % graças à impressão e aplicação em uma única etapa do processo
- Reação flexível com o sistema modular composto por impressora por termotransferência padrão e quatro aplicadores para diferentes soluções de identificação
- Processos de trabalho completamente digital: controlador e processamento de dados automático de sistemas CAE
- Manuseio fácil e qualidade consistentemente alta graças ao processo automático
Sistema de impressão modular THERMOMARK E SERIES
Impressora por termotransferência THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Impressoras de rolos para todos os materiais
Beneficie-se da flexibilidade das impressoras de rolos: utilize os dispositivos como impressora padrão para todos os materiais em rolos. Combine-a com o E.CUTTER(/P) para cortar ou perfurar materiais em formato contínuo. Conecte as impressoras com um dos aplicadores da THERMOMARK E SERIES para criar sistemas eficientes de impressão e aplicação.
- Compatível com todos os aplicadores da THERMOMARK E SERIES
- Adequado para todos os materiais em rolos do portfólio de produtos MARKING system
- Processamento fácil de todos os materiais em formato contínuo através da utilização de E.CUTTER e E.CUTTER/P
- Tela LCD tátil multicolor de 4,3": vídeos para detecção de erros, mensagens em tempo real
- 300 e 600 dpi para todos os requisitos industriais
- Design industrial robusto para grandes volumes de impressão
Identificação de cabos com o THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Impressão e aplicação automatizadas de identificações de cabos
O aplicador THERMOMARK E.WIRE implementa identificadores de cabos móveis em sentido radial e axial. A costura de solda torna o identificador imperdível. O formato contínuo abrange todos os diâmetros entre 1,8 e 5,6 mm com apenas um material disponível em diferentes larguras.
- Até 70 % de economia de tempo em comparação com os processos de identificação e aplicação manuais com etiquetas de identificador termorretrátil ou etiquetas de enrolar
- Um material para todas as faixas de diâmetro: utilização de material contínuo em diferentes larguras
- Operação fácil: medição automática do diâmetro do corpo cilíndrico
- Máxima flexibilidade: identificação móvel em sentido radial e axial
- Graças à costura de solda, a identificação imperdível
- Para corpos cilíndricos, fios individuais, cabos e agrupamentos de cabos
Impressão e aplicação de identificador termorretrátil com o THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Impressão e aplicação automatizada de identificador termorretrátil
O aplicador THERMOMARK E.SLEEVE processa o identificador termorretrátil em formato contínuo e o corta individualmente para o comprimento pretendido. Além disso, o aplicador cada identificador termorretrátil para uma inserção especialmente fácil em corpos cilíndricos.
- Até 75 % de economia de tempo em comparação com os processos de identificação e aplicação manuais com etiquetas de identificador termorretrátil
- Eficiência de custos graças à utilização de identificador termorretrátil em formato contínuo
- Operação simples: detecção automática de objetos por barreiras fotoelétricas e entrada de cabo otimizada
- Manuseio eficiente: sem esforço de equipamento devido a adaptação automática ao respectivo diâmetro do corpo cilíndrico
- Para corpos cilíndricos, condutores e cabos
Impressão e aplicação automatizadas de etiquetas de enrolar com o THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Impressão e aplicação automatizadas de etiquetas de enrolar
O aplicador THERMOMARK E.WRAP aplica etiquetas de enrolar de forma automática em corpos cilíndricos – e com uma qualidade constantemente alta. Para uma identificação especialmente resistente, a superfície impressa está coberta com um laminado de proteção.
- Até 60 % de economia de tempo em comparação com a impressão manual e processos de aplicação com etiquetas de enrolar autolaminadas
- Qualidade de aplicação consistentemente alta: influência positiva na resistência e durabilidade da identificação
- Operação fácil: o posicionamento do identificador pode ser definido mediante orientação na escala de medição
- Para aplicações internas e externas: alta resistência graças a laminado de proteção
- Para corpos cilíndricos, condutores e cabos
Imprimir e cortar identificadores de bornes em formato contínuo com a THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Imprimir e cortar identificadores de bornes em formato contínuo
O aplicador THERMOMARK E.VARIO identifica réguas de bornes completas com apenas dois materiais em formato contínuo para ranhuras de identificação altas e planas. Graças ao formato contínuo, podem ser realizadas todas as larguras entre 3,5 e 1.000 mm – independentemente do número de passos diferentes.
- Até 70 % de economia de tempo na identificação de passos diferentes
- Apenas dois materiais: identificação de toda a régua de bornes
- Geometria inovadora: fixação perfeita do material na ranhura de identificação, bem como encaixe e separação fáceis dos identificadores individuais
- Identificação fácil e eficiente de réguas de bornes: atribuição automática de cortes de perfuração com base nos dados do software de engenharia