THERMOMARK E.WIRE SET - Conjunto de aplicadores
1287043

Conjunto de dispositivos composto pelo aplicador E.WIRE e o sistema de impressão compatível THERMOMARK E.300 BASIC para impressão e aplicação dos marcadores E-WM... móveis em condutores e cabos.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Máxima eficiência: até 70 % de economia de tempo em comparação com os processos de impressão e aplicação manuais
Eficiência consistentemente alta durante todo o dia de trabalho graças ao manuseio intuitivo, o que ajuda a reduzir custos
Precisão de planejamento em termos de produtividade e qualidade: no caso de picos de pedidos, a produtividade pode ser aumentada significativamente com o mesmo número de colaboradores
Redução de erros de usuários por meio de orientação intuitiva passo a passo ao longo de todo o processo de identificação, bem como de processamento automático de dados de sistemas CAE e outros formatos de arquivo comuns para troca de dados
Graças ao formato contínuo, com um material é possível cobrir todos os diâmetros de cabos e condutores na faixa de 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Por isso, não é necessária uma mudança de material
Manuseio simples e eficiente, pois o diâmetro do corpo cilíndrico é medido automaticamente e o tamanho do marcador é ajustado de maneira ideal
Boa visibilidade da identificação em estado instalado, graças à impressão em 3 lados e à possibilidade de deslocação do identificador nos condutores/cabos
As 3 superfícies de identificação podem ser impressas com diversas informações graças ao formato triangular dos identificadores
Identificadores imperdíveis graças à grande resistência da costura de selagem
Identificação permanente de condutores individuais, condutores, cabos, agrupamentos de cabos trançados e também outros corpos cilíndricos, o que permite máxima flexibilidade
Graças ao conceito de operação intuitivo e ao design simétrico, o aplicador foi projetado para uso ergonômico por destros e canhotos
Montagem fácil e rápida do aplicador na impressora de rolos usando parafuso sextavado
O aplicador é conectado à impressora de rolos através da interface D-SUB e detectado automaticamente pelo software