Mais eficiência na construção de quadros de comando A WITRON Logistik + Informatik GmbH utiliza sistemas de identificação da THERMOMARK E SERIES

Pessoa fazendo a identificação de condutores e cabos com o THERMOMARK E.WIRE

A WITRON é uma das líderes do mercado global em planejamento, implementação, serviço e operação de sistemas de logística e separação de pedidos mecanizados e altamente dinâmicos. Por isso, a automação permanentemente crescente nos centros de distribuição desempenha um papel essencial para a empresa. A identificação individual dos fios no quadro de comando, que às vezes é exigida por normas ou pelos clientes, representa uma despesa adicional para a WITRON na construção de quadros de comando. Para minimizar isso, a Phoenix Contact oferece uma solução de identificação eficiente com o THERMOMARK E.WIRE.

Logotipo da WITRON

WITRON Logistik + Informatik GmbH

A empresa WITRON Logistik + Informatik GmbH

Em seus mais de 50 anos de história, o WITRON Group se estabeleceu em nível nacional e internacional como um dos principais players no campo da intralogística automatizada. Os clientes do setor de varejo de alimentos, em especial, contam com o amplo know-how do parceiro logístico de longa data. Todos os dias, cerca de 6.100 funcionários garantem que os clientes possam otimizar ainda mais seus processos logísticos por meio de soluções inovadoras e completas "de ponta a ponta". Na sede em Parkstein, na Baviera, há áreas de produção modernas para a fabricação de elementos de tecnologia de transportadores altamente dinâmicos e quadros de comando.

Quadro de comando da WITRON Logistik + Information GmbH

Construção de quadros de comando na WITRON Logistik + Information GmbH

O requisito do cliente

Na produção do quadro de comando, as placas de montagem montadas são entregues e os cabos pré-montados são fornecidos. Até agora, as identificações eram criadas centralmente em uma célula de identificação e, em seguida, separadas e aplicadas manualmente. No entanto, os projetos de fabricação em que a identificação de um único fio é exigida pelo cliente ou por normas representam um esforço adicional considerável para a WITRON com processos convencionais. As exigências crescentes, bem como as demandas adicionais na construção de quadros de comando, exigem, portanto, uma solução de identificação eficiente.

Os produtos


Sistema de identificação modular THERMOMARK E SERIES

Sistema de identificação modular THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Identificação automatizada

O THERMOMARK E SERIES é um sistema de identificação modular para identificação automatizada de cabos e terminais. O sistema consiste em uma potente impressora de rolos por termotransferência e um dos quatro aplicadores para diferentes soluções de identificação. Pela primeira vez, a THERMOMARK E SERIES combina a impressão e a aplicação de identificações em uma única etapa do processo, o que permite um aumento significativo da eficiência.

THERMOMARK E.WIRE para identificação automatizada de condutores e cabos

THERMOMARK E.WIRE: identificação automatizada de condutores e cabos

THERMOMARK E.WIRE Identificação variável de cabos e condutores

A impressora THERMOMARK E.300 usada pela WITRON, em combinação com o aplicador THERMOMARK E.WIRE, processa o material contínuo multicamada E-WM... para a identificação de condutores e cabos. O aplicador imprime e aplica identificadores de cabos que se deslocam radial e axialmente em uma única etapa. Graças a uma identificação em três lados no material, a solução de identificação oferece boa visibilidade quando instalada. A aplicação por meio de uma costura de selagem térmica torna o marcador imperdível.

Componentes do quadro de comando marcados em uma placa de montagem

Material de identificação de condutores e cabos com identificação eficiente E-WM...

A solução de identificação

As seções transversais do condutor de 0,75 a 6 mm² usadas pela WITRON são identificadas com o material E-WM... sem alterar a folha de identificação. Isso é possível graças à detecção automática do diâmetro do aplicador. O THERMOMARK E.WIRE mede o diâmetro do condutor e aplica a identificação com precisão, dependendo do diâmetro do condutor. A folha de identificação flexível e robusta se adapta à curvatura do condutor e, portanto, é acessível mesmo em espaços confinados.

Funcionário explica software de identificação na tela

Controle dos sistemas de identificação por meio do aplicativo de software da WITRON Logistik + Informatik GmbH

O THERMOMARK E SERIES também estabelece novos padrões na área de consistência de dados. As exportações de dados relacionados a aplicativos de sistemas CAE comuns garantem o processamento de dados automático e com economia de tempo. Para o controle da produção, a WITRON usa um aplicativo de software de desenvolvimento próprio, no qual os dispositivos THERMOMARK E SERIES estão integrados. A conexão WLAN das impressoras permite que os trabalhos de impressão sejam iniciados e monitorados com flexibilidade. Quando o trabalho de impressão é enviado, os dados de suporte são transmitidos e disponibilizados no display da impressora. Dessa forma, os funcionários são guiados intuitivamente por todo o processo de identificação.

Funcionário faz a identificação do cabo e do condutor no local de trabalho com THERMOMARK E.WIRE

Identificação eficiente de condutores e cabos na construção de quadros de comando

Maior eficiência com o THERMOMARK E SERIES

As exigências cada vez maiores devido ao aumento da automação tornam o uso do THERMOMARK E SERIES essencial na construção eficiente de quadros de comando. A WITRON consegue uma economia de tempo significativa graças à identificação automatizada com o THERMOMARK E.WIRE. Além disso, o uso descentralizado do sistema de identificação diretamente no local da fiação permite uma reação flexível às mudanças. Além disso, o sistema de impressão produz marcadores com qualidade de identificação consistentemente alta e melhora a ergonomia no local de trabalho. Para a WITRON, o uso do THERMOMARK E SERIES é mais um passo na automação consistente e no aumento da eficácia da produção.