Veículos sobre trilhos sempre seguros Em todas as situações em que é necessário alimentar com energia sistemas ou produtos em veículos sobre trilhos, bem como distribuir sinais e dados, são utilizados componentes da Phoenix Contact. Os nossos produtos se caracterizam pela confiabilidade e segurança. Adicionalmente, são adequados para a instalação em espaços reduzidos.

Veículo sobre trilhos vermelho

As nossas aplicações para veículo sobre trilhos


Tecnologia de conexão com economia de espaço no trem

Conectar com economia de espaço

Em veículos sobre trilhos modernos aumenta a necessidade de área útil e conforto dos passageiros. Em simultâneo, se verifica uma redução progressiva do espaço para a instalação necessária, p. ex., infotainment, sistemas de informação para passageiros, iluminação, climatização e sistemas de portas. A Phoenix Contact soluções compactas de tecnologia de conexão com diferentes números de polos, bitolas de condutor e possibilidades de montagem, especialmente adequadas para o cabeamento elétrico com economia de espaço.

Transmissão de dados segura na indústria ferroviária

Transmitir com segurança

Em trens são cada vez mais instaladas redes de dados para trocar informações e assumir tarefas de controle. Os conectores de encaixe circular utilizados para esse efeito não só têm de satisfazer as demandas elevadas da indústria ferroviária, mas também de ser de instalação fácil e segura. Os instaladores que montam muitos condutores esperam uma montagem ideal rápida e sem ferramenta. O sistema M12 PUSH-PULL da Phoenix Contact cumpre essa expectativa de forma especialmente bem. O portfólio específico para a indústria ferroviária é completado com conectores industriais.

Condições atmosféricas adversas para veículo sobre trilhos

Identificação permanente

As soluções de identificação para veículos sobre trilhos têm de ser confiáveis e resistentes. A proteção contra incêndio também tem um papel essencial. O MARKING system da Phoenix Contact oferece a solução de identificação adequada para todas as aplicações na indústria ferroviária: escolha entre mais de 2.000 soluções de identificação sem halogênio e otimizadas para a proteção contra incêndios, mais de dez sistemas de impressão diferentes e três tecnologias de identificação.

Fonte de alimentação estável para material circulante

Alimentação confiável

Geralmente, no trem já está disponível uma tensão DC. Porém, esta tensão tem de ser convertida em tensões podendo ser utilizadas em equipamentos finais ou estabilizada contra oscilações. Além disso, na tecnologia ferroviária é necessário cumprir as demandas de temperatura, proteção contra incêndio (EN 45545-2), resistência EMC e a vibrações, proteção ambiental e as outras demandas especiais da EN 50155. A Phoenix Contact oferece soluções para a fonte de alimentação de diferentes tensões de bus DC. Isto permite alimentar CCTV, infotainment, sistemas de portas, climatização ou cargas semelhantes.