Transmitir energia de tração de um veículo sobre trilhos Os acionamentos da unidade motriz devem ser alimentados com eletricidade de forma confiável. Com os nossos bornes olhal, você transmite energia para aplicações de alta corrente de modo adequado à demanda e com baixa impedância. Os elementos de parafusamento autotravantes garantem uma conexão mecânica segura.

Cabine do maquinista

Aplicação

Para a transmissão da energia de tração de um trem se aplicam as mais elevadas exigências em termos de segurança e confiabilidade da instalação mecânica. Além do mais, parâmetros como resistência de passagem reduzida e elevada rigidez dielétrica têm uma importância decisiva para a qualidade da conexão elétrica. O ponto de isolamento do motor, como interface entre o conversor de tração e os acionamentos, assume aqui uma grande relevância.

Solução

Bornes para conexão olhal robustos para pontos de isolamento do motor em veículos sobre trilhos

Bornes para conexão olhal robustos para pontos de isolamento do motor em veículos sobre trilhos

Para essa tarefa exigente, a Phoenix Contact oferece bornes para conexão olhal testados e comprovados com um programa de acessórios completo. Além do mais, estão disponíveis outros bornes olhal para aplicações padrão, como p. ex. unidades auxiliares, acumuladores de bateria, sistemas de ventilação e ar condicionado e iluminação.

Sede da Phoenix Contact
Bornes olhal para trens

Bornes olhal para veículos sobre trilhos

Mais informações sobre os produtos adequados: