Bornes para conexão olhal para material circulante

Bornes para conexão olhal para material circulante

A comprovada tecnologia de conexão olhal para o cabeamento de terminais de cabo continua a favorita para conexões de potência em veículos sobre trilhos. O tipo de conexão faz parte do programa de réguas de bornes CLIPLINE complete. Ele abrange bornes até 300 mm² e 520 A de corrente nominal para montagem direta e em trilho de fixação. O portfólio é completado com uma variedade de acessórios abrangente, como capas de cobertura, jumpers e trilhos de conexão.

Bornes para conexão olhal para terminais de cabo de furo duplo

Bornes olhal para terminal de cabo de furo duplo

Nos veículos sobre trilhos modernos se estabeleceram diversos conceitos de acionamento. Os veículos sobre trilhos são colocados em funcionamento com um ou vários motores de tração. A alimentação elétrica dos motores precisa ter uma construção especialmente robusta. Para essas aplicações foi desenvolvido o borne para conexão olhal RBO 12-DHR-HC, para terminal de cabo de furo duplo. Com uma corrente nominal de 450 A e uma tensão nominal de 1.800 V, ele é o borne ideal para pontos de isolamento do motor e transições entre carruagens.

Bornes de captação conexão push-in para bornes para conexão olhal de alta corrente

Bornes de captação com conexão push-in para a tecnologia ferroviária

Os bornes de captação AGK PT são a solução híbrida perfeita para distribuidores de potencial compactos e de alto desempenho. Os bornes de captação estão disponíveis nas variantes para pinos M10 e M12 com quatros ou oito contatos push-in ligados galvanicamente. Eles são montados nos bornes para conexão olhal das famílias HV e RBO. O terminal de cabo assume a função de alimentação. Os contatos de saída alojam condutores até 10 mm² e podem receber uma carga de 150 A.

Borne para conexão olhal para o mercado ferroviário francês

Bornes olhal para o mercado ferroviário francês

O portfólio HV NFF abrange bornes para conexão olhal que foram otimizados e testados para a norma ferroviária francesa NF F 61-017. Os bornes estão disponíveis como pinos individuais clássicos nos diâmetros M5 - M12 e como duplos nos diâmetros M6 - M12. Eles são disponibilizados com um sistema de travamento parafusado especial com porca autotravante e mola prato cônica. O portfólio é completado com uma grande variedade de acessórios, como p. ex. perfis de cobertura e diversas opções de jumpeamento transversal.