Réguas de bornes plugáveis COMBI

Bornes plugáveis para material circulante

As réguas de bornes plugáveis permitem uma construção modular e economizadora de espaço de sua instalação de veículos sobre trilhos. Elas estão disponíveis com tecnologia de conexão rápida, conexão a mola e conexão a parafuso até 6 mm² e 41 A. O portfólio é completado por diversos bornes básicos e bitolas e um abrangente programa de acessórios.

Réguas de bornes push-in com conexão de condutores lateral

Réguas de bornes push-in com conexão lateral

Nas caixas de distribuição planas ou instalações em trens por detrás de coberturas e em intervalos, muitas vezes não é possível a introdução de condutores através de uma conexão frontal. Porém, quem quiser usar a Push-in Technology deve optar pela série PTV. Ela reúne todas as vantagens da tecnologia de conexão push-in clássica com uma conexão de condutores lateral.

Réguas de bornes com conexão a mola Power-Turn

Cabeamento de tecnologia de potência com conexão Power-Turn

Mesmo que continue sendo comum a conexão olhal para o cabeamento de potência em veículos sobre trilhos, foram desenvolvidos inovadores bornes de conexão por mola Power-Turn também para as conexões de cabo até 185 mm² e 309 A. Alternativamente às conexões a parafuso ou olhal, o contato do condutor é feito de modo seguro através da força de mola. Não é necessária uma ferramenta de torque ou a utilização de um terminal circular de cabo. Desse modo, os bornes também são adequados para a substituição rápida e flexível em veículos sobre trilhos.

Bornes de função CLIPLINE complete

Bornes de função para todas as aplicações em veículos sobre trilhos

Em praticamente qualquer veículo sobre trilhos encontramos bornes de função que são utilizados para tarefas de comutação para o condicionamento de sinais, a proteção de circuitos de corrente ou para efeitos de separação, teste e medição. O programa CLIPLINE complete abrange bornes de função diversificados para a indústria ferroviária. São utilizados com especial frequência bornes com um componente eletrônico como um diodo ou uma resistência. O componente é opcionalmente integrado no borne ou colocado fora no suporte de componentes.