Integração flexível de tarefas de comutação elétricas no design dos trens Com os componentes plugáveis, as expansões de funções podem ser integradas de forma fácil e modular à tecnologia de conexão de um trem. Os suportes de componentes permitem fazer isso diretamente no trilho de fixação. Os componentes plugáveis também simplificam a manutenção e a análise de erros no veículo sobre trilhos.

Condutor de catenária de rede ferroviária

Aplicação

As tarefas de comutação elétricas e a tecnologia de instalação em trens se tornam cada vez mais exigentes. Para esse efeito, são necessários componentes permitindo logo na fase de construção a máxima flexibilidade no local de instalação, sendo de fácil manuseio na montagem e especialmente simples na manutenção.
Na comutação de acionamentos por pantógrafo são necessários, p.. ex., os chamados diodos de free-wheeling para evitar tensões de indução. Estes diodos devem ficar instalados o mais perto possível do acionamento, mas estão sujeitos a um desgaste natural. Por isso, devem poder ser testados de forma rápida e fácil e, se possível, serem substituíveis.

Solução

Os bornes de componente com suportes de componentes plugáveis são perfeitamente adequados para a utilização correta de diodos ou resistências. Estas réguas de bornes também estão disponíveis para componentes maiores com uma dissipação de potência mais elevada, estando otimizados para os requisitos do setor ferroviário.
Também através de réguas de bornes plugáveis é possível integrar de forma flexível funções na tecnologia de conexão de um trem. Elas permitem a troca rápida e sem encaixe incorreto de módulos e dispositivos. É claro que estes bornes cumprem a EN 61373 em todas as posições de montagem.

Integração simples de funções de comutação no trem Com bornes de componente e réguas de bornes plugáveis

Diagrama elétrico de diodo de free-wheeling e bornes de componente
Bornes de componente com suporte de componentes
Diagrama elétrico de bornes plugáveis
Bornes de encaixe com proteção contra contato
Contato
Réguas de bornes para trens

Réguas de bornes para veículos sobre trilhos

Mais informações sobre os produtos adequados: