Fontes de alimentação para trens

Soluções de fonte de alimentação para veículos sobre trilhos

Nosso portfólio de soluções de fonte de alimentação para material circulante abrange fontes de alimentação, conversores DC/DC, UPS, acumuladores de energia e módulos de redundância. Os equipamentos oferecem uma elevada disponibilidade graças aos valores MTBF elevados, ao design robusto e ao monitoramento funcional preventivo através de contatos de sinal. Dependendo do tipo de equipamento, são cumpridos requisitos e normas importantes para veículos sobre trilhos como a EN 50155, a EN 61373 e a EN 45545-2, bem como placas de circuito impresso com pintura de proteção.

Disjuntores eletrônicos de proteção para trens

Disjuntores eletrônicos de proteção para veículos sobre trilhos

Os disjuntores eletrônicos de proteção oferecem vantagens sistemáticas para aplicações no material circulante comparativamente aos disjuntores convencionais:

  • Sua característica de ativação está perfeitamente adaptada ao comportamento de tensão das fontes de alimentação de comando. Assim não são necessárias reservas de alimentação.
  • Os disjuntores eletrônicos são até 60 % mais pequenos e, graças à corrente nominal ajustável, podem ser adaptados com flexibilidade à aplicação em questão.
  • Uma entrada de reset torna possível um encurtamento dos tempos de paralisação e o posicionamento fora da área de trabalho do maquinista.
  • A sinalização remota integrada permite o monitoramento permanente do estado dos disjuntores sem módulos adicionais dispendiosos.

Isto permite um design dos trens extremamente flexível.

Relés de acoplamento para veículos sobre trilhos

Relés para material circulante

Os relés de acoplamento da Phoenix Contact estão certificados de acordo com a norma DIN EN 50155 e cumprem os requisitos especiais para a indústria ferroviária. Eles suportam temperaturas extremas e, por causa da sua conexão por força de mola, oferecem ainda uma alta resistência a impactos e vibrações.