Blocos de distribuição push-in PTFIX

Blocos de distribuição flexíveis e modulares para o material circulante

Os blocos de distribuição PTFIX oferecem uma medida de montagem extremamente reduzida e uma multiplicidade de possibilidades de instalação. Desse modo, eles proporcionam uma economia de espaço de até 50 % e cumprem os requisitos dos fabricantes de veículos sobre trilhos de uma instalação mecânica e elétrica flexível e modular. O portfólio de blocos de distribuição com e sem alimentação, de 1,5 até 10 mm², é completado por blocos de funções com conector de fusível e função de isolamento.

Bornes de distribuição PTRV

Cabeamento multipolos em espaço de montagem reduzido

Nos veículos sobre trilhos, a demanda de mais área útil leva a uma densidade de instalação cada vez maior. Da mesma forma, o espaço de montagem dos painéis de operação é limitado.
Para satisfazer essas condições, os bornes de distribuição PTRV em até oito níveis constituem uma opção economizadora de espaço para o cabeamento multipolos. A identificação por cores e as opções de identificação suportam um cabeamento sem falhas e a detecção de erros. Uma variante de produto conectada de fábrica é idealmente adequada para a conexão de todos os condutores de um potencial.

Bornes de distribuição de potencial híbridos

Distribuidores de potencial híbridos para material circulante

Além dos blocos de distribuição e das soluções de vários níveis, a Phoenix Contact oferece soluções híbridas com contato de alimentação rosqueável. Os distribuidores e coletores de potencial de alto desempenho estão equipados com um contato roscado horizontal de 35 mm². Eles oferecem quatro saídas push-in de 6 mm² e ainda seis de 2,5 mm². Os distribuidores de potencial híbridos têm um formato extremamente compacto e podem ser expandidos com um jumper. Desse modo, é possível economizar muito espaço na montagem de uma distribuição de potencial no trem, em comparação com a montagem regular com réguas de bornes padrão.

Borne blindados

Bornes blindados com operação com uma mão

Condutores com blindagem EMC são utilizados em muitas aplicações em veículos sobre trilhos. A blindagem do cabo assegura a blindagem das fontes de interferência, o que é imprescindível, p. ex. nos cabos de dados. A conexão de malha de blindagem das extremidades dos condutores é tão significativa para o conceito EMC quanto a própria blindagem do cabo.
Com os bornes blindados por força de mola SCC, os cabos blindados para aplicações ferroviárias podem ser montados facilmente com somente um movimento manual. Estão disponíveis três variantes de montagem (trilho de cobre, trilho de fixação ou montagem em flange) para diversas situações de montagem e cabos com um diâmetro de 5 até 20 mm.