Conectores e cabos para veículos sobre trilhos

Mais informações sobre conectores, também com sistema de travamento rápido e cabos M12 injetados para uso em veículos ferroviários podem ser encontradas abaixo. Nossos especialistas em ferrovias terão todo o gosto em assessorar você.

Conectores industriais para utilização em trens

Conectores industriais para a transição entre vagões

As caixas HEAVYCON HPR e ADVANCE são especialmente apropriadas para a aplicação no exterior do veículo sobre trilhos. Graças ao design robusto com grau de proteção IP68/IP69K, elas protegem os insertos de contato montados de polos fixos ou modulares. Os conectores cumprem os elevados requisitos da indústria ferroviária. Eles asseguram uma conexão duradoura e sem interferências dos cabos elétricos e das transmissões de dados, tanto em aplicações no interior como nas transições entre vagões.

Cabos M12 para utilização em trens

Cabos M12 injetados para material circulante

A série M12 RAIL da Phoenix Contact abrange cabeamento de sensor/atuador com codificação A, cabeamento Ethernet e PROFINET em versão de 4 polos com codificação D e cabos com codificação X para taxas de transmissão de dados elevadas (10 GBit/s). Estes materiais cumprem os requisitos em termos de proteção contra incêndio da norma DIN EN 45545-2 e, por isso, podem ser usados sem problemas no veículo sobre trilhos.

M12 PUSH-PULL para trens

M12 PUSH-PULL para a tecnologia ferroviária

Os conectores M12 com tecnologia Push-Pull permitem travar de modo simples e seguro com um simples clique. Graças ao sistema de travamento rápido, os conectores são especialmente adequados para aplicações em veículos sobre trilhos em que ocorrem cargas elevadas de choque e vibração. Uma mola especial assegura uma conexão de blindagem a 360° confiável inclusive sob esforço mecânico extremo.

Conectores montáveis para utilização em trens

Conectores montáveis com proteção EMC

Cabeamento rápido no local de diversos comprimentos dos cabos: nossos conectores montáveis com conexão Push-Lock, conexão auto-decapante QUICKON (IDC) ou conexão por crimpagem foram testados e são adequados para a indústria ferroviária. Todos os conectores estão disponíveis em versão blindada. Na área do material circulante com elevadas cargas EMC, esse é um critério importante.