Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Testes elétricos para a colocação em funcionamento de trens As normas EN 50215 e EN 50343 impõem altas exigências à instalação e ao teste de cabos elétricos em veículos ferroviários. Os blocos de distribuição compactos com função de isolamento atendem aos requisitos metrológicos. Eles permitem a fácil desconexão dos cabos negativos para fins de teste e medição e combinam a distribuição de potencial e a função de borne de seccionamento em um componente com economia de espaço.

Ferramenta de montagem para veículos sobre trilhos

Testes elétricos para a colocação em funcionamento de trens

Aplicação

A colocação em funcionamento é um componente fixo da fase de construção de veículos sobre trilhos. Nesse período são verificados todos os detalhes do veículo, antes que o trem seja entregue e colocado em serviço. As requisitos normativos, como a EN 50215 e a EN 50343, e as eventuais demandas do cliente requerem um programa de testes rigoroso. Na fase de testes concreta são novamente realizados testes elétricos em que, em parte, é necessário separar o potencial negativo dos equipamentos individuais.

Solução

Blocos de funções compactos com função de isolamento para testes elétricos fáceis em veículos sobre trilhos

Blocos de funções compactos com função de isolamento para testes elétricos fáceis em veículos sobre trilhos

Para essa tarefa são muito úteis os bornes de seccionamento. Eles permitem o isolamento de um circuito para efeitos de teste e medição ou durante a detecção de erros, sem desconectar o condutor conectado. Com os blocos de funções PTFIX, essa tarefa pode ser realizada de modo ainda mais compacto. O polo negativo da fonte de alimentação é posicionado no contato de alimentação. As saídas conectadas entre si podem ser separadas e conectadas individualmente.

Sede da Phoenix Contact
Distribuidores de potencial para trens

Distribuidores de potencial para veículos sobre trilhos

Mais informações sobre os produtos adequados: