Alimentação sem falhas e estável da tecnologia de comando de trens Em veículos sobre trilhos é necessário evitar oscilações e interrupções de tensão. Oferecemos a você conversores DC/DC para os níveis de tensão usuais de diversos tipos de trens. Com conexão e desacoplamento redundantes, eles oferecem uma alta disponibilidade. Eles são certificados para aplicações ferroviárias conforme EN 50155, EN 61373 e EN 45545-2.
Aplicação
A alimentação da tecnologia de comando em trens de alta velocidade é realizada com 110 V DC. Os trens de menor comprimento e com menos consumidores elétricos são tipicamente alimentados com 24 V DC. Os cabos e conectores causam uma queda de tensão. Durante a movimentação podem ocorrer oscilações de tensão ou até mesmo interrupções breves na faixa de milissegundos. Além do mais, são possíveis interferências EMC conduzidas por cabo.
Solução
Conversores DC/DC, inclusive comutados de modo redundante, para alimentação de tensão ininterrupta em todos os tipos de trens
Para esse efeito são usados conversores DC/DC nos veículos sobre trilhos. Eles separam os componentes de controle dessas influências e disponibilizam uma tensão estabilizada. A Phoenix Contact oferece equipamentos para a conversão de 110 V DC, 72 V DC e 24 V DC respectivamente para 24 V DC. Eles dispõem de uma ampla faixa de tensão de entrada conforme EN 50155 e respondem às demandas especiais na indústria ferroviária.
No caso dos veículos sobre trilhos, a alimentação de tensão altamente disponível para sistemas importantes do trem desempenha um papel de grande relevo. Conversores DC/DC ligados em paralelo com módulos de redundância respectivamente conectados a jusante asseguram a alta disponibilidade. Eles asseguram o desacoplamento necessário, inclusive em caso de erros do lado de saída dos conversores DC/DC.
Fontes de alimentação para veículos sobre trilhos
Mais informações sobre os produtos adequados: