Identificação rápida e descomplicada na manutenção de trens Na manutenção de um veículo sobre trilhos, você pode usar nossas impressoras portáteis para criar identificações de substituição diretamente no local. O aplicativo de identificação é fácil de usar. Nossos identificadores termorretráteis adequados são certificados conforme EN 45545-2 e podem ser identificados de forma fácil e duradoura.

Reparação de trens

Identificação rápida e descomplicada na manutenção de trens

Aplicação

Na manutenção de trens poderá ser necessário renovar ou completar a identificação. Tipicamente não é possível planejar isso de antemão e preparar a impressão das designações em falta. Para gerar um substituto adequado para a identificação, o pessoal da manutenção teria que percorrer longas distâncias até ao local onde se encontra o equipamento de identificação estacionário.

Solução

Sistemas de impressão portáteis para utilização na manutenção de veículos sobre trilhos

Sistemas de impressão portáteis para utilização na manutenção de veículos sobre trilhos

Para essas tarefas, o mais adequado é o sistema de impressão portátil profissional THERMOMARK GO. O pessoal da manutenção utiliza um equipamento final portátil e introduz a identificação em falta no app de identificação da Phoenix Contact. Após uma breve comparação visual, o trabalho de impressão é enviado sem fio para a THERMOMARK GO e imediatamente impresso em um identificador termorretrátil conforme EN 45545-2. Desse modo, a identificação do equipamento volta a ficar completa e a manutenção é realizada com economia de tempo.

Sede da Phoenix Contact
Identificação e ferramentas para instalações em trens

Identificação e ferramentas para veículos sobre trilhos

Mais informações sobre os produtos adequados: